Zwenk- en draaimodules
Uiterst nauwkeurige draai- en zwenkmodules voor uw automatiseringsoplossingen. Ontdek onze innovatieve draaimodules en krachtige zwenkeenheden die oplossingen op maat bieden voor uw automatiseringsbehoeften. Onze modules worden gekenmerkt door maximale precisie en betrouwbaarheid en zijn ideaal voor een groot aantal industriële toepassingen. Of het nu gaat om productie, montage of verpakking - onze draaimodules zorgen voor een efficiënte en flexibele draaibeweging die uw productieprocessen optimaliseert. Vertrouw op onze expertise en profiteer van geavanceerde technologie die uw automatisering naar een hoger niveau tilt.
Technologisch hoogtepunt: Zwenk- en draaimodules van de Zimmer Group
- "Tot 100 % meer capaciteit dan de benchmark" Door de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortst mogelijke tijd meer massa zwenken en zo het onderdelenrendement van uw machine verhogen
- "Grote centrale boring" Verminder de storingscontouren in uw toepassing door uw toevoerleidingen direct door het midden van de draaiflens te leiden
- "Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark" De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen maximale proceszekerheid in uw toepassing

KRACHTIG
Een liefst zo kort mogelijke cyclustijd vormt bij het zwenken de hoogste prioriteit. Onze zelf-ontwikkelde schokdempers met spiraalgroeftechnologie bieden de beste eindpositiedemping op de markt - ideaal voor onze hoogwaardige zwenkeenheden met hun extreem korte cyclustijden.

BEPROEFD
Als pionier van het eerste uur bieden wij u een uitgebreid portfolio dat steeds weer nieuwe normen stelt: Naast 's werelds eerste schokabsorberende inklapbare as hebben wij bijvoorbeeld ook de eerste zwenkeenheid met een vergrendelde middenpositie ontwikkeld.

ROBUUST
Een ruim bemeten lager maakt het mogelijk om onze eenheden aan extreme belastingen bloot te stellen - en waar anderen een tand zouden kunnen verliezen, bieden wij u een bijna slijtagevrije tandwielaandrijving met externe aanslagen.


Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Roterende koppeling
Serie DVR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

Zwenkvinger
Serie SBZ

- Instelbare demping door geïntegreerde schokdempers
- Meerdere kogellagers voor hoge koppelabsorptie
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname

- Instelbare demping door geïntegreerde schokdempers
- Meerdere kogellagers voor hoge koppelabsorptie

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

- Extreem robuuste T-groefgeleider voor hoge kracht- en koppelopname
- Stofkap voor extra bescherming onder extreme omstandigheden (optioneel verkrijgbaar)

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400