Vers, lekker, geautomatiseerd
Levensmiddelen productie opnieuw uitgevonden
#THEKNOWHOWFACTORY
Geautomatiseerde productie van levensmiddelen en dranken
In tal van sectoren en bedrijfstakken bestaan er specifieke vereisten voor componenten. Vooral in de voedingsindustrie wordt veel belang gehecht aan hoge kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. In onze technologische toepassingsgebieden hebben we al een breed scala aan standaardproducten ontwikkeld die aan deze speciale vereisten kunnen voldoen.
Hebt ondersteuning nodig bij uw toepassing in de levensmiddelen- en drankensector? We kijken uit naar uw aanvraag en adviseren u graag!
Uw voordelen:
- Eenvoudig te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp
- Duurzame oppervlakken maken ook grondige sterilisatie met agressieve reinigingsmiddelen mogelijk
- Gecertificeerde IP-beschermingsklassen
- Gereduceerde deeltjesemissies maken gebruik in cleanrooms mogelijk
- FDA-gecertificeerde, voedselveilige smeermiddelen FDA-conforme materialen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000