KRACHTIG EN FLEXIBEL MET DE 6000-GRIJPERSERIE
Overtuig uzelf van de elektrische grijpers van de buitencategorie! De grijpers uit de 6000-serie van de Zimmer Group kunnen flexibel worden gepositioneerd, hebben een hoge vermogensdichtheid en kennen een indrukwekkende levensduur (tot 5 miljoen onderhoudsvrije cycli). De afzonderlijke krachtinstelling en positie- en snelheidsregeling optimaliseren de grijpers van de 6000-serie voor gebruik in gevoelige, procesveilige omgevingen zoals laboratoria of in de geneeskunde. De IO-Link-compatibiliteit en de opslag van maximaal 32 werkstukken bieden maximale flexibiliteit. Of het nu gaat om krachtige handling inclusief mechanische zelfremming of uiterst gevoelige precisie - de grijpers uit de 6000-serie zijn inzetbaar in allerlei toepassingen en worden in vele bedrijfstakken gebruikt.
Productfamilie 6000
Bent u op zoek naar grijpers met een hoge vermogensdichtheid of voor gevoelige, snelle handelingen? De 6000-serie van de Zimmer Group biedt u flexibele oplossingscomponenten voor uw vereisten. Dit zijn uw voordelen:
- Elektrisch en positioneerbaar - voor flexibele handling
- Tot 5 miljoen cycli onderhoudsvrij - voor een probleemloze productie
- Tot 32 werkstukken kunnen worden opgeslagen
- Geïntegreerde positiedetectie via IO-Link
- Krachtversie -03 voor zware werkstukken; gevoelige versie -31 voor gevoelig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging als standaard
Veiligheid in de productie als standaard! De grijperversie -03 van de 6000-serie is standaard uitgerust met mechanische zelfvergrendeling. Dit zorgt ervoor dat het werkstuk stevig in de grijper wordt vastgehouden en dat zelfs bij een stroomstoring of noodstop de veiligheid voor mensen, werkstukken en de installatie in de productie gegarandeerd is.
Mechanische noodontgrendeling
De 6000-serie heeft een mechanische noodontgrendeling - een belangrijke veiligheidsvoorziening! De grijper kan ook handmatig geopend worden in geval van een installatie- of stroomstoring. Met een schroef die van buitenaf toegankelijk is, kan het wormwiel van het zelfremmende tandwiel worden bewogen, de grijper worden geopend en werkstukken worden verwijderd. De noodontgrendeling zorgt ook voor een betere werkveiligheid als de grijper bijv. bij een noodstop vanwege persoonlijk letsel zonder stroomtoevoer moet worden geopend. Maximale veiligheid voor mens en machine.
Beschermd tegen invloeden van buitenaf
Verschillende toepassingsgebieden stellen verschillende eisen aan de componenten. Met beschermingsklasse IP54 zijn ze beschermd tegen het binnendringen van zowel spatwater als stof. Om de slijtage van een grijper in een ongunstige omgeving verder te minimaliseren, kan de 6000-serie ook met een protector worden uitgerust. Een mechanische bovenbouw op de grijper biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals koelsmeermiddelen die water en olie bevatten.
Cleanroom-klasse 4
We garanderen een verminderde uitstoot van deeltjes voor alle grijpers uit de 6000-serie. De hele serie is TÜV-gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14644-1 en daarom geschikt voor cleanroomklasse 4, waardoor de grijpers ideaal zijn voor gevoelige toepassingen in de elektrotechnische industrie, maar ook in de medische sector en in laboratoriumomgevingen waar cleanroomklassen vereist zijn.

UL-certificering voor de Noord-Amerikaanse markt
De eerste grijper ter wereld met UL-certificering garandeert niet alleen dat wordt voldaan aan de hoogste veiligheidsnormen, maar ook dat de grijpers voldoen aan de wettelijke vereisten in Noord-Amerika. Dit bespaart tijd en kosten tijdens de projectplanning en machine-acceptatie, en zorgt voor een probleemloos gebruik van onze componenten in productiefabrieken. Met deze certificering bieden we u een beslissend concurrentievoordeel: veiligheid, efficiëntie en vertrouwen in de kwaliteit van onze producten.


Safe Torque Off voor maximale veiligheid
Vooral op het gebied van collaboratieve robotica, zoals vaak het geval is in laboratoria, staat de veiligheid van de medewerkers voorop. Daarom heeft de 6000-serie met de veiligheidsfunctie Safe Torque Off (STO) een aparte kabel met twee veilige breekcontacten. Dit betekent dat in geval van nood de stroomtoevoer naar de aandrijving direct in de grijper wordt onderbroken, zodat deze onmiddellijk koppelvrij is. De beweging kan zonder herstarttijd worden hervat nadat de contacten zijn gesloten. Deze functie is beschikbaar als optie en komt overeen met stopcategorie 0 volgens EN 60204-1, wat een betrouwbare bescherming tegen ongewenst letsel biedt.
IO-Link on board
Om componenten van de Zimmer Group eenvoudig te integreren in uw installatie, vertrouwen we op IO-Link-compatibiliteit. IO-Link is de transmissietechnologie van de toekomst en biedt u een breed scala van voordelen in de wereld van Industrie 4.0. Dit betekent dat we niet alleen eenvoudige implementatie en hotplug-geschikte besturing garanderen - er kunnen bovendien in totaal 32 werkstukdatarecords in de grijpers worden geprogrammeerd. Daarnaast maakt IO-Link geïntegreerde query's mogelijk.
hoe u uw grijper in de PLC-omgeving kunt integreren, laat onze stap-voor-stap-handleiding zien:
DE JUISTE GRIJPER VOOR UW TOEPASSING
Gevoelig hanteren van breekbare flacons? Of krachtig grijpen van metalen werkstukken? Met de grijpers uit de 6000-serie bieden we u een variant die is aangepast aan uw eisen. De elektrische aandrijving en vrije positioneerbaarheid bieden maximale flexibiliteit voor een soepel productieproces volgens de normen van Industrie 4.0.
GEH6000-31-B
Fijngevoelig
De borstelloze aandrijftechnologie en de geïntegreerde transmissie maken maximale precisie-instellingen op de grijper mogelijk en maken de GEH6000-31-B ideaal voor de handling van gevoeligere materialen, zoals in de voedingsindustrie of in de farmaceutische sector.
Snel
Een servo-aandrijving met geïntegreerde regelaar garandeert maximale functionaliteit en een afgestemde snelheidsregeling - voor een snelle opeenvolging van geautomatiseerde bewegingen.
GEH6000-03-B
Krachtig
SMART COMMUNICATION MODULE
- Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en van digitale I/O naar IO-Link.
- Eenvoudige aansturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V digitale I/O
- Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software.
- Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
- Tot 15 verschillende werkstukken kunnen voor één grijper worden getraind

Producten
Accessoires
Om het gebruik van de grijpers van de Zimmer Group in uw fabriek te optimaliseren, bieden wij een breed scala aan grijperaccessoires zoals universele, verstelbare of verwisselbare vingers.
Wij adviseren u graag!
SYSTEMEN
Naast onze standaardgrijpercomponenten bieden we ook op maat gemaakte systeemoplossingen - van specificatie tot implementatie - om aan uw specifieke eisen te voldoen. Door gebruik te maken van onze beproefde modules, zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van hoogwaardige oplossingen tegen concurrerende prijzen. We bieden kant-en-klare systeemoplossingen voor uw toepassingen en hebben een grote verscheidenheid aan modules in ons portfolio. Deze zijn zeer eenvoudig aan te passen en te configureren en kunnen gemakkelijk worden aangepast aan uw specifieke toepassing. Onze beproefde systeemoplossingen, waarvan er al meer dan 9000 in gebruik zijn op de wereldmarkt, hebben een lange levensduur met minimale onderhoudsvereisten en zijn ook geschikt voor Industrie 4.0!