Energie-elementen
De belangrijkste accessoires voor gereedschapswisselaars zijn energie-elementen waarmee u allerlei media kunt overdragen. Of het nu gaat om pneumatiek, hydrauliek, koelvloeistof, belastingsstroom of IO-Link - met ons brede portfolio staat het hele scala aan overdrachtssoorten tot uw beschikking.
FAQ - Veelgestelde vragen en antwoorden over energie-elementen
Om het juiste energie-element te vinden, wordt de selectie via een voorfiltering verkleind. Als nog niet alle informatie beschikbaar is, zodat het filter niet kan worden ingesteld, is het mogelijk op elk moment alle energie-elementen weer te geven die met het vorige filter overeenkomen. Als de energie-elementen worden weergegeven, worden ze gesorteerd op gereedschapswisselaar en op het aantal mediadoorvoeren.
Wij bieden standaard energie-elementen voor de volgende media-overdracht aan:
- Pneumatiek
- Hydrauliek
- Laststroom
- IO-Link
- Koelmiddel
- Signaalstroom
Als geen van onze energie-elementen geschikt is voor uw toepassing, vinden wij vast en zeker een andere oplossing. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Wij bieden voor onze energie-elementen veercontacten en stekkerverbindingen. Afhankelijk van de toepassing hebben beide verbindingen hun voordelen. Stekkerverbindingen (zie afbeelding links) hebben een lange levensduur en zijn minder gevoelig voor vuil en vocht. Bovendien zijn ze geschikt voor hoge spanningen tot 600 V, stromen tot 15 A en een hoge signaalkwaliteit.
Veercontacten, daarentegen, (zie afbeelding rechts) zijn geschikt voor spanningen tot 60 V en stromen tot 3 A. Zij vergen minder inbouwruimte en zijn zeer gemakkelijk van elkaar los te halen, zodat u wellicht zonder een opbergstation met een afneembaar apparaat kunt.
- Los onderdeel
- Vast onderdeel
Insteekconnector

Veercontact

Hydraulische energie-elementen zijn ontworpen voor een druk van maximaal 150 bar. De druk die kort voor en tijdens het koppelen of ontkoppelen wordt uitgeoefend, wordt de koppelingsdruk genoemd. Afhankelijk van het energie-element kan dit ook max. 15 bar of minder bedragen. Om lekkage bij het koppelen en ontkoppelen te voorkomen, moet rekening worden gehouden met de max. koppelingsdruk. Wij raden altijd aan om voorafgaande aan het koppelen of ontkoppelen de druk door middel van een klep uit te schakelen, zodat er slechts een restdruk van < 15 bar op staat.
Bij een druk vanaf 30 bar treden grote krachten op, die een optimale verbinding van de elementen kunnen verhinderen. Zonder passende maatregelen kan hier lekkage optreden. Daarom raden wij aan de desbetreffende energie-elementen extra te ondersteunen of vergrendelen.
- Steun op de robot
- Steun door een
afgeschuinde plaat of
door een adapterplaat - Pneumatische vergrendeling

Aanpasbare elementen worden bij de klant ter plaatse gesoldeerd en geassembleerd. Meer informatie over de montage vindt u in de bijbehorende montagehandleiding.
Onze energie-elementen worden met een radiale stekkeruitgang geleverd. Indien een axiale stekkeruitgang gewenst is voor uw toepassing, kunt u deze eenvoudig implementeren. Hiervoor moeten de acht schroeven worden losgedraaid, vervolgens wordt de beugel met aansluitstekker gedraaid en weer vastgezet met de acht schroeven - klaar!
Radiale stekkeruitgang

Stekker draaien

Axiale stekkeruitgang

Om elektrische energie-elementen in het systeem te integreren, zijn er in principe verschillende mogelijkheden. Deze hangen ook af van het desbetreffende energie-element.
- Open draadeinde: Voor de zelf aanpasbare energie-elementen van de series WER1000 en WER2000 zijn vrije draaduiteinden beschikbaar.
- Energie-elementen van de WER1000-serie hebben een aansluitstekker. In ons assortiment vindt u de bijbehorende ronde stekkers of ook voorgeassembleerde kabels.
- De WER3000-serie heeft stekkers. U vindt de overeenkomstige ronde stekkers in ons assortiment. Deze kunt u ook zelf aanpassen. Op verzoek kunnen wij u ook voorgeassembleerde kabels aanbieden.
- Op verzoek zijn ook energie-elementen met andere stekkers of met een directe kabeluitgang mogelijk.
Indien u elektrische energie-elementen van de series WER04, WER05 of WER106 (niet meer geproduceerde modellen) wenst te vervangen door elementen uit de WER3000-serie, dient u rekening te houden met het volgende. U kunt de ronde stekkers aan de zijde van het vaste gedeelte zonder beperkingen blijven gebruiken, op voorwaarde dat u hetzelfde aantal polen gebruikt. Aan de kant van het losse gedeelte moet de ronde stekker (6) vervangen worden, aangezien het losse gedeelte van de WER3000-serie een wartelmoer heeft, terwijl de wartelmoer al geïntegreerd is in de ronde stekker van de WER04 / WER05 / WER106 -serie. Dit is ook te zien in de illustratie. Bovendien is voor energie-elementen uit de WER3000-serie een bijbehorende adapterplaat (5) nodig.
- Vast WER05-onderdeel
- Los WER05-onderdeel
- Vast WER3000-onderdeel
- Los WER3000-onderdeel
- Adapterplaat
- Ronde- stekkeraansluiting/kabelaansluiting

Indien nodig kunt u de afzonderlijke veercontacten voor de te assembleren energie-elementen nabestellen. Voor onze andere elementen vragen wij u het energie-element in geval van beschadiging aan ons te retourneren, aangezien voor de montagestappen speciale apparaten nodig zijn.
Op verzoek kunnen wij u energie-elementen met ATEX-goedkeuring aanbieden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
De hot-plug-functie beschrijft de mogelijkheid om componenten toe te voegen aan, of te verwijderen uit een systeem tijdens het gebruik of terwijl de energietoevoer is aangesloten. Een belangrijk kenmerk van de hot-plug is dat het systeem niet wordt onderbroken.
Hot-plug wordt bijvoorbeeld gebruikt voor energie-elementen of snelwisselsystemen in de toepassingen uit de LWR-serie.