ASSEN MET LANGE SLAG
LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW HANDLINGPROCESSEN
PRECISIE, DYNAMIEK EN SNELHEID
Assen met lange slag zijn essentiële componenten in de automatiseringstechnologie en bieden betrouwbare oplossingen voor nauwkeurige lineaire bewegingen over lange afstanden. Spindelassen en tandriemassen in het bijzonder hebben zichzelf op dit gebied bewezen. Spindelassen worden gekenmerkt door hun hoge precisie en toevoerkrachten, ideaal voor toepassingen die nauwkeurigheid en belastbaarheid vereisen. Tandriemassen worden daarentegen gekenmerkt door een hoge dynamiek en snelheid, waardoor ze perfect zijn voor snelle bewegingssequenties en grote werkbereiken. Ontdek de voordelen van beide types assen en ontdek hoe u uw productie-efficiëntie met de AMS- en AMB-series naar een hoger niveau kunt tillen.
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
Hoge krachten en koppels
In combinatie met de geïntegreerde geleiderail maakt het geoptimaliseerde asprofiel een maximale opname van krachten en koppels mogelijk.
Optionele aandrijflijn
Op aanvraag inclusief aandrijflijn, bestaande uit koppeling, overbrenging, motor, aandrijvingsregelaar en andere accessoires.
Maximale verplaatsingssnelheden
De optionele spindelsteun maakt hoge snelheden mogelijk, zelfs bij lange slagen, en daarmee ook hoge toevoersnelheden.
Korte cyclustijden
Maximumsnelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s² zijn mogelijk.
Geïntegreerd klemelement
Het optionele klemelement maakt hoge klemkrachten mogelijk zonder storende contouren of grotere lengtes.

assen met tandriemaandrijving
Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwmaat | Slag max. [mm] | Snelheid max. [m/s] | Versnelling max. [m/s²] | Houdkracht [N] |
AMB040 | 1.810 | 4 | 50 | - |
AMB060 | 5.670 | 5 | 50 | 400/300 |
AMB080 | 5.610 | 5 | 50 | 650/450 |
AMB120 | 5.550 | 5 | 50 | 1.200/850 |

assen met spindelaandrijving
Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Bouwmaat | Slag max. [mm] | Snelheid max. [m/s] | Versnelling max. [m/s²] | Houdkracht [N] |
AMS040 | 900 | 0,5 | 30 | - |
AMS060 | 1.970 | 1,5 | 30 | 250/150 |
AMS080 | 2.100 | 2 | 30 | 500/320 |
AMS120 | 2.300 | 3,2 | 30 | 1.000/800 |
Assen met lange slag met tandriemaandrijving
De AMB-serie IN DETAIL

Assen met lange slag met spindelaandrijving
De AMS-serie IN DETAIL