Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK

"De compacte"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Beste kracht/inbouwruimte-verhouding
De krachtoverbrenging via de kniehefboom maakt het mogelijk hoge grijpkrachten te bereiken bij een optimale benutting van de inbouwruimte - Traploze slaginstelling
Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP20
- Mechanisch zelfremmend
- Magneetveldsensor

- Bufferstop
Vermindering van kinetische energie bij zware en lange grijpvingers - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Gedwongen geleide-overbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk