Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide / 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
    Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-slangleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande gebruikshandleiding.
Seriekenmerken
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • IP64
  • IP67
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
  • Temperatuurbestendig
  • Grote slag / veer sluitend
  • Hoge kracht / veer sluitend
  • Grote slag / veer openend
  • Hoge kracht / veer openend
  • Grote slag
  • Hoge kracht
  • 15 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Steel Linear Guide
  • Aluminum Linear Guide
  • Gecertificeerd voor cleanroom
Vue Debug
Veiligheidseigenschappen in geval van energieverlies (Mode: OR)
IP-klasse (Mode: OR)
TÜV-gecertificeerde cleanroomklasse (Mode: OR)
Opties verder beperken (Mode: OR)
Onderhoudsvrije cycli max. (Mode: OR)
Slag per vinger [mm]
Grijpkracht [N]
Lengte grijpvinger max. [mm]
55
Gewicht grijper [kg]
0
Reduced view
Bouwmaat: GPD5003
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5003N-00-A2.5 [mm]310 [N]335 [N]
GPD5003NC-00-A2.5 [mm]440 [N]
GPD5003NO-00-A2.5 [mm]465 [N]
GPD5003N-20-A2.5 [mm]310 [N]335 [N]
GPD5003NC-20-A2.5 [mm]440 [N]
GPD5003NO-20-A2.5 [mm]465 [N]
GPD5003N-21-A2.5 [mm]310 [N]335 [N]
GPD5003NC-21-A2.5 [mm]440 [N]
GPD5003NO-21-A2.5 [mm]465 [N]
GPD5003N-24-A2.5 [mm]310 [N]335 [N]
GPD5003NC-24-A2.5 [mm]440 [N]
GPD5003NO-24-A2.5 [mm]465 [N]
GPD5003N-AL-A2.5 [mm]310 [N]335 [N]
GPD5003NC-AL-A2.5 [mm]440 [N]
GPD5003NO-AL-A2.5 [mm]465 [N]
Bouwmaat: GPD5004
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5004N-00-A4 [mm]460 [N]500 [N]
GPD5004NC-00-A4 [mm]650 [N]
GPD5004NO-00-A4 [mm]690 [N]
GPD5004S-00-A2 [mm]1010 [N]1100 [N]
GPD5004SC-00-A2 [mm]1430 [N]
GPD5004SO-00-A2 [mm]1520 [N]
GPD5004N-20-A4 [mm]460 [N]500 [N]
GPD5004NC-20-A4 [mm]650 [N]
GPD5004NO-20-A4 [mm]690 [N]
GPD5004S-20-A2 [mm]1010 [N]1100 [N]
GPD5004SC-20-A2 [mm]1430 [N]
GPD5004SO-20-A2 [mm]1520 [N]
GPD5004N-21-A4 [mm]460 [N]500 [N]
GPD5004NC-21-A4 [mm]650 [N]
GPD5004NO-21-A4 [mm]690 [N]
GPD5004S-21-A2 [mm]1010 [N]1100 [N]
GPD5004SC-21-A2 [mm]1430 [N]
GPD5004SO-21-A2 [mm]1520 [N]
GPD5004N-24-A4 [mm]460 [N]500 [N]
GPD5004NC-24-A4 [mm]650 [N]
GPD5004NO-24-A4 [mm]690 [N]
GPD5004S-24-A2 [mm]1010 [N]1100 [N]
GPD5004SC-24-A2 [mm]1430 [N]
GPD5004SO-24-A2 [mm]1520 [N]
GPD5004N-AL-A4 [mm]460 [N]500 [N]
GPD5004NC-AL-A4 [mm]650 [N]
GPD5004NO-AL-A4 [mm]690 [N]
Bouwmaat: GPD5006
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5006N-00-A6 [mm]740 [N]800 [N]
GPD5006NC-00-A6 [mm]1020 [N]
GPD5006NO-00-A6 [mm]1080 [N]
GPD5006S-00-A3 [mm]1620 [N]1750 [N]
GPD5006SC-00-A3 [mm]2240 [N]
GPD5006SO-00-A3 [mm]2370 [N]
GPD5006N-20-A6 [mm]740 [N]800 [N]
GPD5006NC-20-A6 [mm]1020 [N]
GPD5006NO-20-A6 [mm]1080 [N]
GPD5006S-20-A3 [mm]1620 [N]1750 [N]
GPD5006SC-20-A3 [mm]2240 [N]
GPD5006SO-20-A3 [mm]2370 [N]
GPD5006N-21-A6 [mm]740 [N]800 [N]
GPD5006NC-21-A6 [mm]1020 [N]
GPD5006NO-21-A6 [mm]1080 [N]
GPD5006S-21-A3 [mm]1620 [N]1750 [N]
GPD5006SC-21-A3 [mm]2240 [N]
GPD5006SO-21-A3 [mm]2370 [N]
GPD5006N-24-A6 [mm]740 [N]800 [N]
GPD5006NC-24-A6 [mm]1020 [N]
GPD5006NO-24-A6 [mm]1080 [N]
GPD5006S-24-A3 [mm]1620 [N]1750 [N]
GPD5006SC-24-A3 [mm]2240 [N]
GPD5006SO-24-A3 [mm]2370 [N]
GPD5006N-AL-A6 [mm]740 [N]800 [N]
GPD5006NC-AL-A6 [mm]1020 [N]
GPD5006NO-AL-A6 [mm]1080 [N]
Bouwmaat: GPD5008
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5008N-00-A8 [mm]1260 [N]1340 [N]
GPD5008NC-00-A8 [mm]1690 [N]
GPD5008NO-00-A8 [mm]1770 [N]
GPD5008S-00-A4 [mm]2780 [N]2960 [N]
GPD5008SC-00-A4 [mm]3730 [N]
GPD5008SO-00-A4 [mm]3910 [N]
GPD5008N-20-A8 [mm]1260 [N]1340 [N]
GPD5008NC-20-A8 [mm]1690 [N]
GPD5008NO-20-A8 [mm]1770 [N]
GPD5008S-20-A4 [mm]2780 [N]2960 [N]
GPD5008SC-20-A4 [mm]3730 [N]
GPD5008SO-20-A4 [mm]3910 [N]
GPD5008N-21-A8 [mm]1260 [N]1340 [N]
GPD5008NC-21-A8 [mm]1690 [N]
GPD5008NO-21-A8 [mm]1770 [N]
GPD5008S-21-A4 [mm]2780 [N]2960 [N]
GPD5008SC-21-A4 [mm]3730 [N]
GPD5008SO-21-A4 [mm]3910 [N]
GPD5008N-24-A8 [mm]1260 [N]1340 [N]
GPD5008NC-24-A8 [mm]1690 [N]
GPD5008NO-24-A8 [mm]1770 [N]
GPD5008S-24-A4 [mm]2780 [N]2960 [N]
GPD5008SC-24-A4 [mm]3730 [N]
GPD5008SO-24-A4 [mm]3910 [N]
GPD5008N-AL-A8 [mm]1260 [N]1340 [N]
GPD5008NC-AL-A8 [mm]1690 [N]
GPD5008NO-AL-A8 [mm]1770 [N]
Bouwmaat: GPD5010
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5010N-00-A10 [mm]2290 [N]2400 [N]
GPD5010NC-00-A10 [mm]3140 [N]
GPD5010NO-00-A10 [mm]3250 [N]
GPD5010S-00-A5 [mm]5050 [N]5280 [N]
GPD5010SC-00-A5 [mm]6930 [N]
GPD5010SO-00-A5 [mm]7160 [N]
GPD5010N-20-A10 [mm]2290 [N]2400 [N]
GPD5010NC-20-A10 [mm]3140 [N]
GPD5010NO-20-A10 [mm]3250 [N]
GPD5010S-20-A5 [mm]5050 [N]5280 [N]
GPD5010SC-20-A5 [mm]6930 [N]
GPD5010SO-20-A5 [mm]7160 [N]
GPD5010N-21-A10 [mm]2290 [N]2400 [N]
GPD5010NC-21-A10 [mm]3140 [N]
GPD5010NO-21-A10 [mm]3250 [N]
GPD5010S-21-A5 [mm]5050 [N]5280 [N]
GPD5010SC-21-A5 [mm]6930 [N]
GPD5010SO-21-A5 [mm]7160 [N]
GPD5010N-24-A10 [mm]2290 [N]2400 [N]
GPD5010NC-24-A10 [mm]3140 [N]
GPD5010NO-24-A10 [mm]3250 [N]
GPD5010S-24-A5 [mm]5050 [N]5280 [N]
GPD5010SC-24-A5 [mm]6930 [N]
GPD5010SO-24-A5 [mm]7160 [N]
GPD5010N-AL-A10 [mm]2290 [N]2400 [N]
GPD5010NC-AL-A10 [mm]3140 [N]
GPD5010NO-AL-A10 [mm]3250 [N]
Bouwmaat: GPD5013
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5013N-00-A13 [mm]3770 [N]3910 [N]
GPD5013NC-00-A13 [mm]5060 [N]
GPD5013NO-00-A13 [mm]5200 [N]
GPD5013S-00-A6 [mm]8310 [N]8600 [N]
GPD5013SC-00-A6 [mm]11160 [N]
GPD5013SO-00-A6 [mm]11450 [N]
GPD5013N-20-A13 [mm]3770 [N]3910 [N]
GPD5013NC-20-A13 [mm]5060 [N]
GPD5013NO-20-A13 [mm]5200 [N]
GPD5013S-20-A6 [mm]8310 [N]8600 [N]
GPD5013SC-20-A6 [mm]11160 [N]
GPD5013SO-20-A6 [mm]11450 [N]
GPD5013N-21-A13 [mm]3770 [N]3910 [N]
GPD5013NC-21-A13 [mm]5060 [N]
GPD5013NO-21-A13 [mm]5050 [N]
GPD5013S-21-A6 [mm]8310 [N]8600 [N]
GPD5013SC-21-A6 [mm]11160 [N]
GPD5013SO-21-A6 [mm]11450 [N]
GPD5013N-24-A13 [mm]3700 [N]3850 [N]
GPD5013NC-24-A13 [mm]4900 [N]
GPD5013NO-24-A13 [mm]5200 [N]
GPD5013S-24-A6 [mm]8310 [N]8600 [N]
GPD5013SC-24-A6 [mm]11160 [N]
GPD5013SO-24-A6 [mm]11450 [N]
GPD5013N-AL-A13 [mm]3770 [N]3910 [N]
GPD5013NC-AL-A13 [mm]5060 [N]
GPD5013NO-AL-A13 [mm]5200 [N]
Bouwmaat: GPD5016
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5016N-00-A16 [mm]6870 [N]7120 [N]
GPD5016NC-00-A16 [mm]9240 [N]
GPD5016NO-00-A16 [mm]9490 [N]
GPD5016S-00-A8 [mm]14700 [N]15250 [N]
GPD5016SC-00-A8 [mm]19780 [N]
GPD5016SO-00-A8 [mm]20330 [N]
GPD5016N-20-A16 [mm]6870 [N]7120 [N]
GPD5016NC-20-A16 [mm]9240 [N]
GPD5016NO-20-A16 [mm]9490 [N]
GPD5016S-20-A8 [mm]14700 [N]15250 [N]
GPD5016SC-20-A8 [mm]19780 [N]
GPD5016SO-20-A8 [mm]20330 [N]
GPD5016N-21-A16 [mm]6870 [N]7120 [N]
GPD5016NC-21-A16 [mm]9240 [N]
GPD5016NO-21-A16 [mm]9490 [N]
GPD5016S-21-A8 [mm]14700 [N]15250 [N]
GPD5016SC-21-A8 [mm]19780 [N]
GPD5016SO-21-A8 [mm]20330 [N]
GPD5016N-24-A16 [mm]6870 [N]7120 [N]
GPD5016NC-24-A16 [mm]9240 [N]
GPD5016NO-24-A16 [mm]9490 [N]
GPD5016S-24-A8 [mm]14700 [N]15250 [N]
GPD5016SC-24-A8 [mm]19780 [N]
GPD5016SO-24-A8 [mm]20330 [N]
Bouwmaat: GPD5025
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5025N-00-A25 [mm]8430 [N]8730 [N]
GPD5025NC-00-A25 [mm]11560 [N]
GPD5025NO-00-A25 [mm]11860 [N]
GPD5025S-00-A14 [mm]16240 [N]16820 [N]
GPD5025SC-00-A14 [mm]22270 [N]
GPD5025SO-00-A14 [mm]22850 [N]
GPD5025N-20-A25 [mm]8430 [N]8730 [N]
GPD5025NC-20-A25 [mm]11560 [N]
GPD5025NO-20-A25 [mm]11860 [N]
GPD5025S-20-A14 [mm]16240 [N]16820 [N]
GPD5025SC-20-A14 [mm]22270 [N]
GPD5025SO-20-A14 [mm]22850 [N]
GPD5025N-21-A25 [mm]8430 [N]8730 [N]
GPD5025NC-21-A25 [mm]11560 [N]
GPD5025NO-21-A25 [mm]11860 [N]
GPD5025S-21-A14 [mm]16240 [N]16820 [N]
GPD5025SC-21-A14 [mm]22270 [N]
GPD5025SO-21-A14 [mm]22850 [N]
GPD5025N-24-A25 [mm]8430 [N]8730 [N]
GPD5025NC-24-A25 [mm]11560 [N]
GPD5025NO-24-A25 [mm]11860 [N]
GPD5025S-24-A14 [mm]16240 [N]16820 [N]
GPD5025SC-24-A14 [mm]22270 [N]
GPD5025SO-24-A14 [mm]22850 [N]
Bouwmaat: GPD5030
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5030N-00-A30 [mm]12130 [N]12540 [N]
GPD5030NC-00-A30 [mm]16560 [N]
GPD5030NO-00-A30 [mm]16970 [N]
GPD5030S-00-A17 [mm]23150 [N]23930 [N]
GPD5030SC-00-A17 [mm]31620 [N]
GPD5030SO-00-A17 [mm]32400 [N]
GPD5030N-20-A30 [mm]12130 [N]12540 [N]
GPD5030NC-20-A30 [mm]16560 [N]
GPD5030NO-20-A30 [mm]16970 [N]
GPD5030S-20-A17 [mm]23150 [N]23930 [N]
GPD5030SC-20-A17 [mm]31620 [N]
GPD5030SO-20-A17 [mm]32400 [N]
GPD5030N-21-A30 [mm]12130 [N]12540 [N]
GPD5030NC-21-A30 [mm]16560 [N]
GPD5030NO-21-A30 [mm]16970 [N]
GPD5030S-21-A17 [mm]23150 [N]23930 [N]
GPD5030SC-21-A17 [mm]31620 [N]
GPD5030SO-21-A17 [mm]32400 [N]
GPD5030N-24-A30 [mm]12130 [N]12540 [N]
GPD5030NC-24-A30 [mm]16560 [N]
GPD5030NO-24-A30 [mm]16970 [N]
GPD5030S-24-A17 [mm]23150 [N]23930 [N]
GPD5030SC-24-A17 [mm]31620 [N]
GPD5030SO-24-A17 [mm]32400 [N]
Bouwmaat: GPD5035
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5035N-00-A35 [mm]16600 [N]17100 [N]
GPD5035NC-00-A35 [mm]23300 [N]
GPD5035NO-00-A35 [mm]23800 [N]
GPD5035S-00-A20 [mm]31500 [N]32500 [N]
GPD5035SC-00-A20 [mm]44200 [N]
GPD5035SO-00-A20 [mm]45200 [N]
GPD5035N-20-A35 [mm]16600 [N]17100 [N]
GPD5035NC-20-A35 [mm]23300 [N]
GPD5035NO-20-A35 [mm]23800 [N]
GPD5035S-20-A20 [mm]31500 [N]32500 [N]
GPD5035SC-20-A20 [mm]44200 [N]
GPD5035SO-20-A20 [mm]45200 [N]
GPD5035N-21-A35 [mm]16600 [N]17100 [N]
GPD5035NC-21-A35 [mm]23300 [N]
GPD5035NO-21-A35 [mm]23800 [N]
GPD5035S-21-A20 [mm]31500 [N]32500 [N]
GPD5035SC-21-A20 [mm]44200 [N]
GPD5035SO-21-A20 [mm]45200 [N]
GPD5035N-24-A35 [mm]16600 [N]17100 [N]
GPD5035NC-24-A35 [mm]23300 [N]
GPD5035NO-24-A35 [mm]23800 [N]
GPD5035S-24-A20 [mm]31500 [N]32500 [N]
GPD5035SC-24-A20 [mm]44200 [N]
GPD5035SO-24-A20 [mm]45200 [N]
Bouwmaat: GPD5045
Bestelnr.Slag per vingerGrijpkracht bij het sluitenGrijpkracht bij het openen 
GPD5045N-00-A45 [mm]27900 [N]28850 [N]
GPD5045NC-00-A45 [mm]36900 [N]
GPD5045NO-00-A45 [mm]37850 [N]
GPD5045S-00-A26 [mm]53500 [N]55400 [N]
GPD5045SC-00-A26 [mm]70600 [N]
GPD5045SO-00-A26 [mm]72500 [N]
GPD5045N-20-A45 [mm]27900 [N]28850 [N]
GPD5045NC-20-A45 [mm]36900 [N]
GPD5045NO-20-A45 [mm]37850 [N]
GPD5045S-20-A26 [mm]53500 [N]55400 [N]
GPD5045SC-20-A26 [mm]70600 [N]
GPD5045SO-20-A26 [mm]72500 [N]
GPD5045N-21-A45 [mm]27900 [N]28850 [N]
GPD5045NC-21-A45 [mm]36900 [N]
GPD5045NO-21-A45 [mm]37850 [N]
GPD5045S-21-A26 [mm]53500 [N]55400 [N]
GPD5045SC-21-A26 [mm]70600 [N]
GPD5045SO-21-A26 [mm]72500 [N]
GPD5045N-24-A45 [mm]27900 [N]28850 [N]
GPD5045NC-24-A45 [mm]36900 [N]
GPD5045NO-24-A45 [mm]37850 [N]
GPD5045S-24-A26 [mm]53500 [N]55400 [N]
GPD5045SC-24-A26 [mm]70600 [N]
GPD5045SO-24-A26 [mm]72500 [N]
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek
  7. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk Ook verkrijgbaar in de variant staal / aluminium
  9. Dubbele lipafdichting
    IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013