AMR
Serie Miles

- Een gecoördineerd totaalsysteem van hardware, software en service
De Zimmer Group-AMR biedt u een allroundservice. Van simulatie en een goederenstroomanalyse voor navigatie tot volledig geautomatiseerd vlootbeheer inclusief aansluiting op uw ERP-systeem. Het systeem wordt bij u op locatie geïnstalleerd en uw bedienend personeel wordt uitgebreid getraind. Om uw logistieke stromen te garanderen, staat onze service daarna op elk moment tot uw beschikking. - Concepten en structuren op maat
Om te voldoen aan de verschillende vereisten in de intralogistiek, zijn er flexibele automatiseringsoplossingen nodig. We ondersteunen u met modulaire opbouwmogelijkheden van de AMR en spelen in op de specifieke behoeften van uw bedrijf. - Lange levensduur van de accu en intelligent accubeheer
Om een ononderbroken werking te garanderen, zijn onze AMR's uitgerust met de nieuwste accutechnologie om een rijtijd van 10 uur te garanderen. Tegelijkertijd bedraagt de oplaadtijd van 0 tot 100% minder dan twee uur.
Seriekenmerken
- Integratie in het ERP-systeem
- VDA 5050 conform en natuurlijke navigatie
- Inductief opladen
- Tot 2.000 kg laadvermogen
- Tot 1.500 kg laadvermogen
- Veiligheid gebaseerd op Sick-technologie
- IP54
- Tot 500 kg draagvermogen
- Variant met omnidirectionele aandrijving
- Uitgebreide service
- Inbedrijfstelling
- De hal en de AMR-vloot plannen met behulp van simulatie
- Volledige integratie in het volledige productieproces
- Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
- 80 mm slag
- Tot 10 uur looptijd
- Rijsnelheid tot 6 km/u
- Rijsnelheid tot 5,4 km/u
- Max. 5% helling
- Max. 7% helling
- Batterij met lange levensduur en 48 V boordspanning
- 2 uur oplaadtijd
- 1,5 uur oplaadtijd (0-100%)
- 55 mm slag