Vacuümejector
Serie ZCS

- Krachtig
- Volumestroom: 16 l/min - 40 l/min
- Luchtverbruik: 10 l/min - 20 l/min
- Vacuümniveau max.: -90 kPa
- Vacuümopwekking met geïntegreerde hoogtecompensatie
De vacuümgenerator wordt gekenmerkt door een zeer snelle reactietijd in een compact ontwerp. Veerplunjer, geluiddemper en opwekking zijn efficiënt gecombineerd.