Vacuümejector
Serie ZQ

- Krachtig
- Volumestroom: 44 l/min - 85 l/min
- Luchtverbruik: 26 l/min - 40 l/min
- Vacuümniveau max.: -90 kPa
- Hoge cyclustijden
De geïntegreerde afblaasfunctie zorgt voor een efficiënte reiniging, terwijl het filter met zelfreinigende functie continu voor optimale prestaties zorgt. Deze combinatie zorgt voor eenvoudig onderhoud en langdurige efficiëntie.