COMPACTE ASSEN UIT DE AC-SERIE
LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW HANDLINGPROCESSEN
Compacte assen vormen een belangrijk element in de moderne automatiseringstechnologie. Het ruimtebesparende ontwerp van de AC-serie maakt een hoge mate van productieflexibiliteit en efficiëntie in een groot aantal toepassingen mogelijk. Het combineert nauwkeurige lineaire bewegingen met krachtige, geïntegreerde aandrijvingen - in de kleinste ruimtes. Daardoor kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen en met elkaar worden gecombineerd, waardoor ze de efficiëntie en het prestatievermogen van uw geautomatiseerde processen verder doen toenemen. Dankzij de hoge snelheid en snelle acceleratie hoeft u ook in krappe ruimtes niet in te leveren op prestaties.
Ontdek de voordelen van de AC-serie en zie hoe u uw productie-efficiëntie naar een hoger niveau kunt tillen!
EENVOUDIGE CONFIGURATIE
Twee bouwmaten: 40 en 60.
Aansturing: IO-Link of CANopen.
Klemming: optioneel in NC-uitvoering.
DIT ZIT ERIN
DE TECHNISCHE KENMERKEN IN DETAIL

MAXIMALE PRESTATIES IN MINIMALE RUIMTE
PROFITEER VAN DE VOORDELEN VAN DE AC-SERIE
Flexibele aansturing:
IO-Link voor een gemakkelijke inbedrijfstelling en realisatie van eenvoudige toepassingen of CANopen voor interactie in real-time met andere machine-elementen.
Kogelomloopaandrijving met BLDC-motor:
Voor snelle en krachtige bewegingen met een hoge precisie.
Optioneel met Safe-Torque-Off-functie:
Maximale veiligheid dankzij een snelle en veilige uitschakeling van het koppel.
Hoge belastbaarheid en duurzaamheid:
Dankzij de lineaire geleiding met dubbele geleidewagen en een uit één stuk gefreesde slede.
Afzonderlijke bewegingsprofielen:
Dankzij vrij configureerbare parameters kan de beweging perfect worden aangepast aan uw toepassing.
Weinig ruimte nodig:
Compacte bouw zonder storende contouren en een onovertroffen verhouding tussen bouwgrootte en slag.
Absolute precisie:
Hoge positioneer- en herhalingsnauwkeurigheid zonder referentiebewegingen dankzij het geïntegreerde absolute wegmeetsysteem.
Minimaal onderhoud:
Smeerintervallen tot 5 miljoen cycli bij een levensduur tot 100 miljoen cycli.
Lage bedrijfskosten:
Motoruitschakeling bij stilstand ook mogelijk voor verticale toepassingen door een combinatie met klemming.
DE COMPACTE ASSEN IN GEBRUIK
COMBINATIES VOOR ELKE TOEPASSING
SNEL, PRECIES, REPETEERBAAR
Onze compacte assen maken een integraal onderdeel uit van geautomatiseerde processen in vele bedrijfstakken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waarbij snelle, nauwkeurige en herhaalbare bewegingen nodig zijn - en dat miljoenen keren. De volgende voorbeelden geven u een gedetailleerd inzicht in specifieke toepassingen voor compacte assen en laten zien hoe u de efficiëntie en precisie van uw automatiseringsprocessen kunt verhogen.