Toolchangers

Onze toolchangers bieden u de perfecte oplossing om de flexibiliteit en productiviteit van uw productieprocessen te maximaliseren. Ze zijn ontwikkeld voor maximale precisie en duurzaamheid en maken een snel en veilig wisselen tussen verschillende gereedschappen mogelijk. Van compacte systemen tot zeer complexe modellen voor industriële toepassingen - wij hebben de juiste toolchanger voor uw specifieke eisen. Blader door onze selectie en ontdek de verscheidenheid van onze innovatieve producten die uw productieprocessen efficiënter zullen maken en uw concurrentiepositie verbeteren.


TECHNOLOGIEHOOGTEPUNT: TOOLCHANGER

  • "Veilige grip bij drukval" Een redundant systeem, gevormd door de combinatie van veeraccumulator en mechanische zelfvergrendeling, garandeert u een veilige machine
  • "Extreem plat ontwerp" Dit ontwerp beperkt de koppelbelasting op uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, rendabelere maten mogelijk
  • "Onuitputtelijke verscheidenheid aan media-overdrachten" Welk medium u ook wilt overdragen, wij hebben al veel geïmplementeerd en zullen ook de juiste oplossing voor uw vereisten vinden

Veelzijdig

Wilt u uw machine aanpassen en vrij zijn in de keuze van de media-overdracht? Bij ons kunt u kiezen uit een breed assortiment gestandaardiseerde energie-elementen. Wij ontwikkelen ook graag een oplossing op maat voor u.
 

Gestandaardiseerd

De bouwhoogte vermindert het draagvermogen van uw robot. Onze robotonderdelen zijn daarom extreem plat en kunnen met elkaar gecombineerd worden zonder extra adapterplaten. Ze worden rechtstreeks op de robot gemonteerd met behulp van de opschroefbare flens conform EN ISO 9409-1.

Veilig

Productiebetrouwbaarheid is onze topprioriteit. Daarom bieden onze gereedschapswisselaars u maximale betrouwbaarheid met het geïntegreerde sensorsysteem, de voor krachtbehoud geïnstalleerde veer en de uiterst degelijke, lijnrakende vergrendelingsbouten.


Focus: Het belang van toolchangers

toolchangers spelen een doorslaggevende rol in de robotica. Lees meer over de achtergrond en waarom toolchangers niet onderschat mogen worden als sleutelelement voor een volledige automatisering.

MEER WETEN


REFERENTIES VAN KLANTEN

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Referentie van component
Geautomatiseerde monsterverwerking

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Referentie van component
Gereedschapwisselaar voor lastoepassingen

Werktuigwisselaar
Serie FWR

LWR-HRC-02
  • DGUV gecertificeerde meewerkende grijpers
  • Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
  • Gevoelige versie
  • IO-Link controle
  • Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie
more
2. LWR-HRC-02
  • DGUV gecertificeerde meewerkende grijpers
  • Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
  • Gevoelige versie
  • IO-Link controle
  • Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie
more
Referentie van component
Microtiterplaten laden en ontladen in laboratoria

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
2. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Referentie van component
Projectielassysteem AKE

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Referentie van component
Robotaccessoires - WWR gereedschapswisselaar in gebruik

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Referentie van component
Schijfbevestiging

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Referentie van component
WWR in de werkplaats
Referentie van component
Cleanroom wisselaar

Hebt u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht