Instelbare activeringsgevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing.
Geïntegreerde sensoren
Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen.
Geautomatiseerde reset
Na een noodstop kunt u de crashbeveiliging vanaf een veilige afstand resetten. Dit is vooral een voordeel indien het betreden van de installatie niet gewenst, niet veilig of slechts met moeite mogelijk is.
Robotaansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
Zuigerpositiebepaling
de sensor genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting
Magneetveldsensor inbegrepen in de leveringsomvang
Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk
Met geïntegreerde veer
overlastdetectie
in Z-richting
Kantelen in horizontale richting
Rotatie rond de Z-as
aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
Reset
de aansluitflens wordt door middel van een zuiger in zijn uitgangspositie gebracht