Vacuümejector
Serie ZPG

  • Krachtig
    • Volumestroom: 85 l/min - 343 l/min
    • Luchtverbruik: 20 l/min - 194 l/min
    • Vacuümniveau max.: -94 kPa
  • Ideaal voor de cleanroom
    De behuizing maakt indruk met een vuilafstotend oppervlak, ideaal voor gebruik in cleanrooms. Een geïntegreerd filter met zelfreinigende functie zorgt voor eenvoudig onderhoud en extra efficiëntie.
Vue Debug
Vacuümniveau max. (Mode: OR)
Volumestroom [l/min]
Gewicht [kg]
Reduced view
Bouwmaat: ZPG2031
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG2031-F-W-90 [kPa]85 [l/min]20 [l/min]
Bouwmaat: ZPG2032
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG2032-F-W-90 [kPa]172 [l/min]40 [l/min]
Bouwmaat: ZPG2531
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG2531-F-W-94 [kPa]146 [l/min]
Bouwmaat: ZPG2532
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG2532-F-W-94 [kPa]292 [l/min]
Bouwmaat: ZPG3021
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG3021-W-92 [kPa]171 [l/min]97 [l/min]
Bouwmaat: ZPG3022
Bestelnr.Vacuümniveau max.VolumestroomLuchtverbruik bij 2,2 bar 
ZPG3022-W-92 [kPa]343 [l/min]194 [l/min]