Naaldgrijpers
Serie ST

  • Traploze slaginstelling
    Met een instelring kunt u de slag individueel en traploos aan uw toepassing aanpassen
  • Werkstuk-afblaasfunctie
    Deze functie garandeert een veilig en snel afleggen van het werkstuk, vermijdt onderbrekingen in het proces
  • Positiebepaling via magneetveldsensoren
    Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Vue Debug
Bouwmaat: ST36
Bestelnr.Naaldslag instelbaar min.Naaldslag instelbaar max.Aantal naalden 
ST36-B0 [mm]1.5 [mm]20 [stuk]
Bouwmaat: ST40
Bestelnr.Naaldslag instelbaar min.Naaldslag instelbaar max.Aantal naalden 
ST40-B0 [mm]2 [mm]40 [stuk]
  1. Uitschuivende naalden
    Grijpen door middel van insteken
  2. Krachtoverbrenging
    Via gehardstalen kegel
  3. Naaldafstroper
    Helpt bij het afstropen van het werkstuk
  4. Slaginstelling
    Instellen van de slag
  5. Geïntegreerde veer
    Naar de reset
  6. Blaasluchtaansluiting
    Om het werkstuk met lucht af te stoten
  7. Energievoorziening
    Van verschillende zijden mogelijk (maat ST40)
  8. Aandrijving
    Enkelwerkende pneumatische cilinder met veerretour
  9. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren