Draaimodules
Serie DES

"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past - Geïntegreerde mediatransmissie
Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Vrij positioneerbaar
Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Seriekenmerken
- 5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
- Fluïde doorvoer
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP54
- Mechanisch zelfremmend
- Profibus
- zonder aandrijving; bevestiging door de klant
- met aandrijving
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Traploos positioneerbaar
- Zwenkhoek instelbaar
- Elektrische doorvoer

- Energievoorziening
Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting - Aandrijving
AC-servomotor - montageflens
voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig - centreerboring
voor kabeldoorvoer - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandriem/tanstang/wormwiel