Kniptangen
Serie ZK1000

- Extreem licht
Met dit lichte gewicht kunt u vaak een kleinere verplaatsingsas gebruiken en zo de totale kosten van de toepassing drukken - Magneetveldsensor-positiebepaling geïntegreerd
Een van de weinige kniptangen op de markt waarvan de posities op een procesveilige manier kunnen worden opgevraagd en doorgegeven aan het besturingssysteem - Hier beslist u zelf!
Of gietwerk of staaldraad: Door de verscheidenheid aan snijkantgeometrieën en materialen vindt u altijd de juiste snijkanten
Seriekenmerken
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer opent O
- IP30
- Magneetveldsensor

- Snij-inzetstuk
Flexibel gebruik dankzij toepassingsspecifieke snijkantgeometrieën - Retourveer
Om de snijkanten te openen - bevestigingsklem
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Magneetveldsensor
voor de positiebepaling - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder - Behuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
via passing, schroefdraad en borgmoer - Energievoorziening