Roterende koppeling

Onze roterende koppelingen maken de overdracht van signalen en media mogelijk tussen een stationair onderdeel (bijv. de robotbasis) en een roterend onderdeel (bijv. de robotarm of grijper) - zelfs bij eindeloze rotatie. Kom meer te weten over het brede scala aan mogelijke toepassingen, de combinatie van pneumatische en elektrische doorvoeren en de optimale afmetingenselectie. We laten u zien hoe roterende koppelingen op onderhoudskosten kunnen besparen, schade voorkomen en de efficiëntie van uw robotsystemen verhogen.


REFERENTIES VAN KLANTEN

Roterende koppeling
Serie DVR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. Roterende verdeler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Met 4...8 pneumatische doorvoeren
  • Met 4...12 elektrische doorvoeren
more
3. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Referentie van component
Wassermann Technologie

Hebt u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht