Ascompensatiemodules
Serie ARP

  • Middenpositie vergrendelbaar
    Bij het verplaatsen van uw robot kunt u de compensatie zodanig vastzetten dat er geen ongecontroleerde bewegingen van het werkstuk plaatsvinden
  • Extreem platte constructie
    Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk
  • Variabele compensatiekrachten en -momenten
    Pas de compensatie aan uw handlinggewicht aan door de juiste veerconstructie te monteren, afhankelijk van de gewenste starheid
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. vergrendeling
    3 vergrendelingszuigers Genitreerd staal
  4. Veerpakket
    vanaf maat 63, is een tweede, sterkere toegevoegd vanaf maat 100 kunnen 3 veren worden verwijderd
  5. Vergrendelingsaandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
  6. Geleidingspen met kogelbus