Industriële communicatie
Robotprogrammering gemakkelijk met ready-2-connect-communicatiemodules - bedraad of draadloos.
Producten

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd
2. Wireless Communication Module

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd