Twee- en driewielers
Met onze automatiseringsoplossingen bent u uitgerust voor de uitdagingen in de productie en montage van twee- en driewielers. Onze componenten combineren efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Onze systemen worden aangepast aan uw productieprocessen en zorgen voor een hoge productiviteit en consistente fabricageprocessen. Alles uit één hand, maak gebruik van de uitgebreide ontwikkelings- en productie-expertise van de Zimmer Group.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een oplossing op maat!
Uw voordelen:
- Gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde afwerkingsprocessen voor een gegarandeerde lange levensduur
- Branchespecifieke expertise in de verschillende productiegebieden van de auto-industrie
- Van standaardcomponenten tot toepassingsspecifieke oplossingen
- Procesbetrouwbaarheid, zelfs bij hoge belastingen Energie-efficiëntie bij productie en toepassing
- Maximale prestaties, zelfs onder veeleisende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden

Banden, velgen en wielen

Van concept tot realisatie, wij zijn uw partner voor het hanteren van wielen, banden en velgen. In de automatiseringsoplossingen van bekende industriespecialisten worden standaardcomponenten en gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen van de Zimmer Group gebruikt, welke de productiviteit en rentabiliteit helpen verhogen.
moreBehuizing

Robotica is een van de belangrijkste technologieën in de carrosserie- en ruwbouw. Ons uitgebreide productaanbod omvat gereedschapswisselaars, ascompensaties, roterende koppelingen en doorvoeren met DIN ISO-aansluitflenzen. Verkrijgbaar in alle maten en geschikt voor alle robotfabrikanten. Met hun robuuste ontwerp, modulaire constructie en een grote keuze aan energie-elementen voldoen onze componenten aan de eisen van de carrosserie- en ruwbouw en garanderen ze de nodige procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit.
moreLampen en spiegels

Het exterieur stelt normen op het gebied van vorm, grootte en materiaal van de producten die worden gehandled. Net zo individueel als de producten zelf zijn de vereisten als het gaat om het automatiseren van productie- en montageprocessen. Dit is onze paradepaardje, waarbij we graag al onze expertise op het gebied van oplossingen inzetten en ons uitgebreide productportfolio volledig benutten.
more1. Banden, velgen en wielen

Van concept tot realisatie, wij zijn uw partner voor het hanteren van wielen, banden en velgen. In de automatiseringsoplossingen van bekende industriespecialisten worden standaardcomponenten en gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen van de Zimmer Group gebruikt, welke de productiviteit en rentabiliteit helpen verhogen.
more2. Behuizing

Robotica is een van de belangrijkste technologieën in de carrosserie- en ruwbouw. Ons uitgebreide productaanbod omvat gereedschapswisselaars, ascompensaties, roterende koppelingen en doorvoeren met DIN ISO-aansluitflenzen. Verkrijgbaar in alle maten en geschikt voor alle robotfabrikanten. Met hun robuuste ontwerp, modulaire constructie en een grote keuze aan energie-elementen voldoen onze componenten aan de eisen van de carrosserie- en ruwbouw en garanderen ze de nodige procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit.
more3. Lampen en spiegels

Het exterieur stelt normen op het gebied van vorm, grootte en materiaal van de producten die worden gehandled. Net zo individueel als de producten zelf zijn de vereisten als het gaat om het automatiseren van productie- en montageprocessen. Dit is onze paradepaardje, waarbij we graag al onze expertise op het gebied van oplossingen inzetten en ons uitgebreide productportfolio volledig benutten.
more