Machines en installaties
De werktuigbouw staat wereldwijd onder hoge concurrentiedruk. Met onze technische expertise en jarenlange ervaring ondersteunen wij, de Zimmer Group, onze klanten op het gebied van automatisering en machine- en installatiebouw al 30 jaar met innovatieve oplossingen en het leveren van de nodige unique selling points. We vertrouwen op een modulair productsysteem om u een oplossing op maat te bieden voor uw vereisten. Laat u op deze pagina inspireren door een aantal van onze gerealiseerde projecten en toepassingsvoorbeelden en neem een kijkje in ons serviceportfolio!
Hebt u vragen of hebt u al een specifiek project in gedachten waarvoor u ondersteuning nodig hebt? Schrijf ons!
Robotgebaseerde boortechnologie
INSTALLATIE VOOR EEN CAPACITEIT TOT 4 STUKS PER MIN









Sorteren op basis van robots
Naast boren realiseert Zimmer Systems ook toepassingen voor het sorteren van meubeldelen. Deze cellen worden geïntegreerd in een algemeen proces; als alternatief kan dit ook worden gebruikt als een stand-alone-toepassing.
Sorteerconcepten met de volgende parameters:
- Installatie voor een uitvoer van 2,0 tot 25,0 onderdelen per minuut
- Opslag en ophalen via afzonderlijke transportbandniveaus
- Afzonderlijke robotgebaseerde cellen die meerdere onderdelen tegelijk manipuleren
- Opslagvolume kan worden aangepast aan de vereisten

Raptor-bewerkingsrobot
Onze houtbewerkingsrobot heeft een aantal overtuigende voordelen ten opzichte van conventionele bewerkingscentra:
- Verschillende taken met slechts één machine: Nesting, frezen, voormontage, manipulatie van onderdelen
- 6-zijdig bewerken zonder handmatige tussenkomst of aparte technische apparatuur
- Multifunctionele kop met 2 flenzen
- Hoge verspaningsprestaties en payload Onderhoudsvriendelijk en modulair ontwerp = hoge beschikbaarheid
- Scheiding van snijden en hanteren = korte spaan-tot-spaan-tijden
- Ruimtelijke verwijdering van vuilgevoelige componenten van het verspaningspunt
Modulaire componenten voor machines en installaties

Modular Transport System
Het modulaire transportsysteem combineert perfect de functies van transport, verwerking en kwaliteitscontrole.

Multifunctionele eenheid
De modulaire, toepassingsgeoptimaliseerde multifunctionele eenheden van de Zimmer Group bieden u maximale flexibiliteit voor het implementeren van een breed scala van functies op de verwerkingsmodule.

Booroverbrengingen met starre spindels
Stijve boortandwielkasten op maat in een groot aantal uitvoeringen voor de bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen.

Booroverbrengingen met uitzetbare spindels
Op maat gemaakte verstelbare boormachines in een groot aantal variaties met een variabel aantal spindels en opstellingen voor verschillende bewerkingsopties.
Innovatie in houtbewerking!
De Zimmer Group is al meer dan 25 jaar een van de meest innovatieve bedrijven in de houtbewerkingssector. In de jaren 90 en 2000 brachten we een revolutie teweeg in de markt met baanbrekende oplossingen zoals 's werelds eerste e-interface op de bewerkingskop, voornamelijk als denktank en OEM-leverancier. Vandaag de dag leveren we geavanceerde hightech in de procesketen met een focus op maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en productiviteit. Hiervoor maken we gebruik van geavanceerde ontwikkelingstechnologieën en simulatiemethoden, zoals de digital twin, en gebruiken deze als basis voor het ontwerpen en realiseren van complete productie- en montagecellen die maximale flexibiliteit bieden.
De basis voor deze innovatieve machineconcepten wordt gevormd door een zeer flexibele, schaalbare transportmodule voor werkstuktransport. Individueel en onafhankelijk bestuurbare transporteenheden (shuttles) maken een starre koppeling van het transport door een transportband overbodig. Afhankelijk van de vereisten kan een uiterst wendbaar en zeer dynamisch transportcircuit met volledige schaalbaarheid en een willekeurig aantal shuttles worden opgezet.
Samenspel van componenten in complexe systemen
- Tientallen jaren ervaring op het gebied van houtbewerking vloeien over in het intelligente transportsysteem van een boor- en freescentrum. Het modulaire transportsysteem van de Zimmer Group wordt aangepast aan de eisen van de klant en de markt. Gegarandeerde maximale prestaties door schaalbare minimale tussenruimte in de onderdelenstroom met batchgrootte 1. Gebruik van gestandaardiseerde en betrouwbare grijpers met geïndividualiseerde grijpvingers garanderen een lange levensduur en beschikbaarheid van de installatie. Geavanceerde boortechnologie met geïntegreerde afzuiging garandeert beschikbaarheid en prestaties. Geavanceerde snijtechnologie met speciaal ontwikkelde motorspindels zorgt voor maximale soepelheid en duurzaamheid en garandeert zo de hoogst mogelijke beschikbaarheid. In de houtsector werkt de Zimmer Group nauw samen met gerenommeerde bedrijven als IMA Schelling Group GmbH.