Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GPW5000

"De universele"
- Beste prestaties bij kleinste afmetingen
Overtuigt dankzij de unieke verhouding tussen (product)gewicht, lengte van grijpvingers en grijpmoment. Dat leidt tot betere prestaties van uw machine. - Multifunctioneel
Dankzij de standaard functionaliteiten zoals bijv. IP64 en corrosiebeveiliging kan deze grijper voor nagenoeg alle toepassingen gebruikt worden. Ook de lastigste omgevingen zijn geen probleem. - Robuust en procesveilig
Door het op 30 miljoen cycli ingestelde onderhoudsinterval en de massief uitgevoerde krachtoverbrenging heeft u een maximale procesveiligheid.
Seriekenmerken
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP64
- Corrosiewerend
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
- Temperatuurbestendig
Veiligheidseigenschappen in geval van energieverlies
Opties verder beperken
Grijpkracht [N]
Lengte grijpervinger [mm]
115
Gewicht grijper [kg]
Bouwmaat: GPW5008 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger (+/-) | Grijpmoment bij sluiten max. | Door veer beveiligd grijpmoment min. | |
---|---|---|---|---|
GPW5008NC-00-A | +15/-2 [°] | 33 [Nm] | 7.5 [Nm] | |
GPW5008NC-20-A | +15/-2 [°] | 33 [Nm] | 7.5 [Nm] | |
Bouwmaat: GPW5013 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger (+/-) | Grijpmoment bij sluiten max. | Door veer beveiligd grijpmoment min. | |
GPW5013NC-00-A | +15/-2 [°] | 130 [Nm] | 39.5 [Nm] | |
GPW5013NC-20-A | +15/-2 [°] | 130 [Nm] | 39.5 [Nm] | |
Bouwmaat: GPW5025 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger (+/-) | Grijpmoment bij sluiten max. | Door veer beveiligd grijpmoment min. | |
GPW5025NC-00-A | +15/-2 [°] | 620 [Nm] | 150 [Nm] | |
GPW5025NC-20-A | +15/-2 [°] | 620 [Nm] | 150 [Nm] | |

- Gedwongen hefboomoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Dubbele lipafdichting
IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur