Lichtgewichtrobots voor geoptimaliseerde processen
Ontdek de toekomst van automatisering met onze geavanceerde componenten voor lichtgewicht robots. Onze innovatieve oplossingen bieden maximale flexibiliteit en precisie om uw productieprocessen efficiënter en rendabeler te maken. Of het nu gaat om grijpers, sensoren of eindeffectoren - wij hebben de juiste componenten voor uw specifieke vereisten. Met onze expertise helpen we u de uitdagingen van automatisering aan te gaan en uw productiviteit te verhogen.
Begin nu een nieuw tijdperk van lichtgewicht robotica en laat u adviseren door onze experts - neem vandaag nog contact met ons op!
Uw voordelen:
- Eenvoudige integratie op maat van de robot
- Maximale prestaties met maximale veiligheid Systeemlandschap voor de hele waardeketen IP-beschermingsklasse voor zware omgevingsomstandigheden
- Energie-efficiëntie in productie en toepassing

Waarom lichtgewicht robots?
De steeds snellere technologische ontwikkeling, het toenemende aantal verschillende werkstukken en, last but not least, de steeds grotere marktpenetratie van robots hebben geleid tot de trend naar lichtgewicht robots. De vereenvoudigde bediening van deze robots opende nieuwe sectoren en werkterreinen. In termen van snelle installatie en ingebruikname zijn lichtgewicht robots ook ideaal voor de doelgroep van beginnende robotgebruikers. Zowel eenvoudige als relatief complexe toepassingen kunnen in combinatie met de juiste eindeffector worden gerealiseerd.
MENS - ROBOT
VERSCHILLENDE VORMEN VAN INTERACTIE
Samenwerking tussen mensen en robots gaat gepaard met uitdagingen op het gebied van veiligheidsmaatregelen, maar ook met zorgen van werknemers. Hier geven we een overzicht van verschillende vormen van interactie met (lichtgewicht-) robots. Het is duidelijk dat het gebruik van robotica enorme mogelijkheden biedt voor bedrijven op het gebied van efficiëntie, kostenbesparingen en het verlagen van de werkdruk van werknemers.
CONVENTIONELE COMPONENTEN
Voor zwaar werk of werk dat mogelijk gevaarlijk is voor de werknemer zijn duidelijk afgebakende werkgebieden voor robots geschikt. Voor eindeffectoren zijn geen speciale HRC-geometrieën of grijpkrachtbeperkingen nodig, aangezien contact door de medewerker uitgesloten is door de ruimtelijke beperkingen.

Automatiseringscel
- Afzonderlijke werkruimten
- Oppakken van het werkstuk in de beveiligde zone
- Alle grijpsystemen kunnen worden gebruikt
- Ontkoppeld werken
- Geen aanraking nodig
- Maximale snelheid

Coëxistentie
- Stilstandsherkenning
- Oppakken van werkstukken in beveiligde zone
- Alle grijpsystemen kunnen worden gebruikt
- Gescheiden werkruimtes
- Ontkoppeld werken
- Geen aanraking nodig
- Verlaagde snelheid
HRC-COMPONENTEN
De opkomst van robotica in bijna alle productiesectoren wereldwijd en de technische vooruitgang op het gebied van sensor- en beeldverwerkingstechnologie hebben het terrein van samenwerkende en collaborerende robots om mensen (HRC) te ondersteunen in het productieproces geopend. Samenwerking/collaboratie stelt mensen in staat nieuwe werkterreinen te ontsluiten en deze nauwkeurig, flexibel en efficiënt in te vullen.

COÖPERATIE
- Interventiezones
- Oppakken van het werkstuk in beveiligde zone
- Grijpers met speciale HRC-geometrie
- Veilig vasthouden van het werkstuk, zelfs bij stroomuitval
- Gedeelde werkruimtes
- Gekoppeld werken
- Geen aanraking nodig
- Verlaagde snelheid

Samenwerking
- Gemeenschappelijke werkruimtes
- Oppakken van werkstukken in onbeveiligde zone
- Grijpers met speciale HRC-geometrie en veilige grijpkrachtbegrenzing
- Grijpkracht beperkt tot max. 140 N volgens ISO / TS 15066
- Veilig vasthouden van het werkstuk, zelfs bij stroomuitval
- Gekoppeld werken
- Noodzakelijke aanraking
- Verlaagde snelheid
Technologie-hoogtepunt: STANDAARDINTERFACE
Voor robots en eindeffectoren
MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Uitgerust met een uitgebreid scala van functies en universele communicatie-interfaces, is compatibel met elke gangbare lichtgewicht robots op de markt – een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele robots met 6 assen.

MATCH-componenten zijn aan dit symbool te herkennen.
Product van het Jaar 2023
Het MATCH End-of-Arm-Ecosystem is een mijlpaal in de robotica en werd door WEKA Business Medien GmbH uitgeroepen tot "Product van het jaar 2023". In de categorie "handling, montage en productielogistiek" versloeg de Zimmer Group 11 concurrenten en veroverde de eerste plaats.
Net zo divers als het systeem - de toepassing
Of het nu gaat om mobiele en collaboratieve robotica of volledig geautomatiseerde toepassingen: Met slechts één flexibel systeem hebben gebruikers toegang tot een bijna onbeperkt aantal toepassingen, van productie en montage tot magazijnlogistiek, verzending en laboratoriumautomatisering.
Typische taken zijn pick & place, orderpicken, verpakking en palletiseren, inspecteren en testen. Er zijn verschillende mechanische en vacuümgrijpers beschikbaar, afhankelijk van het werkstuk en de handlingstaak. Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en eenvoudig worden aangepast.

Standaardisatie van de robotinterface
Eén robotmodule - de hele reeks compatibele eindeffectoren. Of het nu gaat om cobots, lichtgewicht robots of conventionele robots.

Eenvoudige installatie - Plug&Work
Vereenvoudigde machinecommunicatie dankzij de vereiste communicatieparameters.

Flexibel
Directe aansturing en bewaking van robotfuncties met behulp van een softwareoplossing.

Complexe robottoepassingen
Een grote verscheidenheid aan bewerkingen op één werkstuk via de automatische eindeffectorwisseling.