Logistieke oplossingen

- 3-puntsgreep
- Formaatverstelling in X en Y (servo)
- Speciale grijpervingers om storende contouren te verminderen en smalle lagenpatronen te realiseren
- Hoge flexibiliteit dankzij verwisselbare extra modules (bijv. dozengrijper)
- Ontwerp met geoptimaliseerd gewicht
- Compensatie van hoogtetoleranties
- Profielvingers voor een stevige grip van de KLT's
- Geïntegreerde grijpkrachtopslag
Seriekenmerken
- IP40
- Pneumatisch
- Grijpkracht instelbaar
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer