Zelfsluitende types
Zimmer SOFT CLOSE-zelfsluiters zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen

Werkingsprincipe
- Een automatisch zelfsluiter wordt bijvoorbeeld op de kast van een schuiflade bevestigd, en een meenemer (activator) wordt rechtstreeks op de schuiflade bevestigd.
- De activator grijpt in op de vergrendelingshendel en de sluitveer trekt de lade naar binnen, terwijl deze tegelijkertijd zachtjes wordt afgeremd door de demper.

Zelfsluiters die naar binnen sluiten

- Bij het openen van een lade geleidt de activator de vergrendelingshendel en spant daarbij de sluitveer (A).
- De vergrendelingshendel kantelt aan het einde van de groef naar beneden en geeft de activator en daarmee de schuiflade (B) vrij.
- Bij het sluiten laat de activator de vergrendelingshendel los, de sluitveer trekt de lade dicht met gelijktijdige demping.
Dubbelwerkende zelfsluiters
- Om schuifdeuren in beide richtingen te kunnen dempen, worden dubbelwerkende zelfsluiters gebruikt.
- De activator is bevestigd aan het corpus, de zelfsluiter aan de schuifdeur.

Productassortiment zelfsluiter (binnensluitend)
- Lengte van de behuizing (l) 200 tot 385 mm
- Breedte van de behuizing (b) 18 tot 25 mm
- Diepte van de behuizing (t) 10,4 tot 18 mm
- Slag (s) 50 tot 100 mm

Zelfsluiters die naar buiten sluiten

- Indien er niet voldoende inbouwruimte is om de activator in het beslagsysteem te laten dempen, kan een naar buiten sluitende zelfsluiter worden gebruikt.
- Dit systeem heeft een schuifregelaar die de kracht zodanig herleidt, dat de demper in compressie wordt belast.
Gebruik van zelfsluiters
- Het voorbeeld toont een kast met twee schuifdeuren van boven, activatoren moeten op de deuren zo ver mogelijk naar buiten worden gemonteerd, anders botsen ze tegen de tweede deur of de middenwand.
- Zelfsluiter moet naar buiten sluitend zijn.

Assortiment Feed (naar buiten sluitend)
- Lengte van de behuizing (l) 222 tot 345 mm Breedte van de behuizing (b) 37 mm
- Diepte van de behuizing (t) 16 mm
- Slag (s) 50 tot 100 mm

Speciale oplossingen
- Oplossingen voor speciale toepassingen in de meubelindustrie

Zelfsluiters voor middendeuren
- In kasten met drie deuren wordt de middelste van beide kanten gedempt en in het midden vastgehouden (B).
- De deur kan in beide richtingen worden bewogen, openend naar rechts (A) of naar links.

Zelfsluiter die opent onder druk

Voor schuifdeuren en laden zonder handgrepen. Hij wordt gedempt ingetrokken en geopend door te drukken:
1 Lade gesloten
2 Lade wordt ingedrukt en geactiveerd voor uitwerpen, Veiligheidspal wordt ontgrendeld
3 Lade wordt uitgeworpen, terugtrekveer wordt gespannen
4 Lade wordt ingeduwd en spant de uitwerpveer weer. De demping begint onmiddellijk nadat de borging op zijn plaats klikt.
Dempingseenheid voor scharnieren
- Volpino bestaat uit een vloeistofdemper en een behuizing voor de montage.
- Instelbare demping
- Hoge krachten
- Uitbreidbaar

Assortiment speciale oplossingen
Functie:
- Scharnierdemping
- Middendeurdemping
- Push to open met geïntegreerde demping