Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD

"De flexibele"
- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Met slechts één type grijper dekt u talrijke toepassingen af - Grijpvingers inbegrepen
Vermindert uw ontwerpkosten, productiekosten en de tijd tot ingebruikname - Traploze slaginstelling
Via de optioneel verkrijgbare slagbegrenzing kunt u de slag individueel aan uw toepassing aanpassen, positieafvraag is ook mogelijk
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Inductieve sensor

- Grijpbeweging op roterende baan
voor verschillende werkstukdiameters - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - planeetoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Standaardpen als grijpervinger
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
radiaal en axiaal mogelijk - Asoverstek
Voor de montage van accessoires zoals ondervragingssensoren