Vacuümejector
Serie ZTP

- Krachtig
- Volumestroom: 341 l/min - 1448 l/min
- Luchtverbruik: 208 l/min - 416 l/min
- Vacuümniveau max.: -92 kPa
- Alles-in-één oplossing
De vacuümgenerator is multifunctioneel en geschikt voor verschillende toepassingen. Hij heeft een geïntegreerd filter met zelfreinigende functie en een optionele luchtbesparende functie.