Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

- Compensatiekracht en slag instelbaar
Door middel van stelschroeven kunt u de eigenschappen van de compensatie in een handomdraai optimaal aan uw toepassing aanpassen - Platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Centraal en excentrisch fixeerbaar
Afhankelijk van uw behoeften kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen. Een hulpmiddel voor optimale processen
Verbindingsrobotflens [EN ISO 9409-1]
Bouwmaat: XYR1040 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
---|---|---|---|---|
XYR1040-B | TK 40 | 3 [mm] | 150 [N] | |
Bouwmaat: XYR1050 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1050-B | TK 50 | 3.5 [mm] | 250 [N] | |
Bouwmaat: XYR1063 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1063-B | TK 63 | 4.5 [mm] | 400 [N] | |
Bouwmaat: XYR1080 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1080-B | TK 80 | 5.5 [mm] | 600 [N] | |
Bouwmaat: XYR1100 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1100-B | TK 100 | 6 [mm] | 900 [N] | |
Bouwmaat: XYR1125 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1125-B | TK 125 | 8 [mm] | 1500 [N] | |
Bouwmaat: XYR1160 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1160-B | TK 160 | 10 [mm] | 2000 [N] | |
Bouwmaat: XYR1200 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Slag X/Y-vlak +/- | Houdkracht gecentreerd | |
XYR1200-B | TK 200 | 12.5 [mm] | 3000 [N] | |

- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte - Compensatiekracht
Via stelschroef verstelbaar - compensatieslag
Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063) - Vergrendelingszuiger
Centrisch via conische zuiger - Klemming Excentrisch
via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten - Compensatieplaten
Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting