Elektropneumatische unit
Serie AEPN

- Lichtgewicht en krachtig
Dankzij het compacte ontwerp kan de unit zeer dicht bij de consument worden geplaatst en worden de snelste openings- en sluittijden bereikt. - Meerdere drukbereiken selecteerbaar
Er kunnen twee verschillende drukbereiken worden ingesteld om te voldoen aan de toepassingsspecifieke vereisten met de laagst mogelijke energie-input. - Geïntegreerde query
De drukken worden betrouwbaar geregeld en gehandhaafd door de geïntegreerde ondervraging. - Controle
Er kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen. - Onafhankelijk
Dankzij de eenvoudige bediening en de 24V-technologie is de elektropneumatische eenheid voorbestemd voor mobiele eenheden met batterijvoeding, zoals transportsystemen zonder bestuurder.
Seriekenmerken
- Geïntegreerde positiebepaling
- Digitale I/O
- Geïntegreerde ventieltechnologie
- Ontwerp inbegrepen
- Meerdere onafhankelijke besturingen

- Luchtaansluiting P2
- Luchtaansluiting P1
- Snel ontluchten
- Energie + Controle
- Ventilatie/afzuiging
- Bevestiging