Draadloze functionaliteit voor alle IO-Link grijpers
Communicatiemodule BCM en MCM
Met name in de robotica ontbreekt het de laatste robotas, zeg maar de pols, aan een geschikte elektrische interface voor intelligente grijpers, omdat deze verbinding vaak niet beschikbaar is met een geschikte kabel in de robotarm. Dit probleem wordt meestal opgelost door externe kabelgeleiding langs de robotarm, maar dit heeft een aantal nadelen, bijv. in de bewegingsvrijheid van de robot. Een draadloze overdracht van de vereiste signalen en informatie biedt hier een oplossing. De combinatie van BCM [Bridge Communication Module] en MCM [Master Communication Module] biedt precies deze functionaliteit. Het enige wat nodig is op de actuator, is de voeding. Een effectieve oplossing, niet alleen in de robotica.
UW VOORDELEN
- Compatibel met alle Zimmer Group IO-Link-grijpercomponenten, ongeacht de robot- of installatiebasis
- Geen ingewikkelde bekabeling nodig door de robot of de installatie
- Geen mechanische obstakels of draadbreuk dankzij draadloze communicatie
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door pairing op de master
Storingsvrije communicatie
Met de nieuwe IO-Link-Bridge-communicatiemodules kunnen de verbindingskabels tussen grijper en besturing aanzienlijk worden gereduceerd, terwijl de prestaties en functionaliteit in vergelijking met bekabelde oplossingen gelijk blijven. Met de reeds genoemde eigenschappen maken de nieuwe bridgemodules een storingsvrije en veilige communicatie met een draadloze IO-Link-master mogelijk. “Realtime latentietijden” van 5 ms kunnen worden gerealiseerd voor de communicatie met maximaal 40 apparaten voor maximale betrouwbaarheid en flexibiliteit in de productie. De betrouwbaarheid ligt hierbij boven een packet-error-rate (PER) van 10-9.
Twee varianten, BCM-B en BCM-I, beschikbaar
Er zijn momenteel twee versies van de bridge-module beschikbaar. De ene is de BCM-B - een model dat decentraal in de kabelboom kan worden geplaatst en de aansluiting van een IO-Link-actuator mogelijk maakt; de andere is de BCM-I: dit model maakt het gebruik van maximaal vier IO-Link-apparaten mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere Zimmer Group-grijpers en voor IO-Link geschikte sensoren parallel worden gebruikt.


BCM-SERIE
Krachtig en flexibel
De modules uit de BCM-serie hebben een stroombelastbaarheid van 4 of 5 ampère. Dit betekent dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten bij de keuze van de eindeffectoren en dat zelfs krachtige grijpers via de modules kunnen worden aangestuurd.
MCM-serie
Betrouwbare gegevensoverdracht
De tegenhanger van de BCM. De Master Communication Module biedt u een veilige, betrouwbare gegevensoverdracht dankzij redundante signalen en een maximale pakketfoutpercentage van 10⁻⁹.

ZIMMER GROUP EINDEFFECTOREN – INTEGRATIE MET DRAADLOZE IO-LINK-TECHNOLOGIE
De grijpers die zijn aangesloten op de brugmodules worden aangestuurd door een MCM, die in zijn verschillende versies op veldbusniveau kan worden geïntegreerd. Naast de specifieke functieblokken voor het aansturen van onze IO-Link-grijpers zijn er ook bijbehorende instructies beschikbaar. Alles uit één hand - zodat u uw doel snel kunt bereiken.
Draadloos efficiënt en flexibel
BCM en MCM op één verpakkingsinstallatie
ROTZINGER PharmaPack GmbH had een grijpsysteem nodig voor een multi-carrierinstallatie voor de verwerking van afzonderlijke koekjesverpakkingen dat zou voldoen aan de eisen van de lineaire aandrijvingen. Met name de bekabeling in een omloopsysteem is meestal een grote uitdaging. De Zimmer Group leverde de oplossing. Klik hier voor het gedetailleerde gebruikersrapport: