Vlakke zuignap
Serie ZU

- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Kleur
Materiaal
Aansluitschroefdraad
Hardheid Shore
Diameter [mm]
Volumes [cm³]
Gewicht [kg]
Bouwmaat: ZU1.5 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
---|---|---|---|---|
ZU1.5X-N | 1.5 [mm] | NBR | ||
ZU1.5X-S | 1.5 [mm] | Silicone | ||
ZU1.5X-WS | 1.5 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
Bouwmaat: ZU2 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU2-N | 2 [mm] | NBR | ||
ZU2-N-M2.5M | 2 [mm] | NBR | M2.5 buitendraad | |
ZU2-N-M5M | 2 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU2-S | 2 [mm] | Silicone | ||
ZU2-S-M2.5M | 2 [mm] | Silicone | M2.5 buitendraad | |
ZU2-S-M5M | 2 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU2-WS-M2.5M | 2 [mm] | Silicone voedselveilig | M2.5 buitendraad | |
ZU2-WS-M5M | 2 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU3 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU3-N | 3 [mm] | NBR | ||
ZU3-N-M2.5M | 3 [mm] | NBR | M2.5 buitendraad | |
ZU3-N-M5M | 3 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU3-S | 3 [mm] | Silicone | ||
ZU3-S-M2.5M | 3 [mm] | Silicone | M2.5 buitendraad | |
ZU3-S-M5M | 3 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU3-WS | 3 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU3-WS-M2.5M | 3 [mm] | Silicone voedselveilig | M2.5 buitendraad | |
ZU3-WS-M5M | 3 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
ZU3K-N | 3 [mm] | NBR | ||
ZU3K-N-M2.5M | 3 [mm] | NBR | M2.5 buitendraad | |
ZU3K-N-M5M | 3 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU3K-S | 3 [mm] | Silicone | ||
ZU3K-S-M2.5M | 3 [mm] | Silicone | M2.5 buitendraad | |
ZU3K-S-M5M | 3 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU3K-WS | 3 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
Bouwmaat: ZU4 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU4-N | 4 [mm] | NBR | ||
ZU4-N-M5M | 4 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU4-S | 4 [mm] | Silicone | ||
ZU4-S-M5M | 4 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU4-WS | 4 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU4-WS-M5M | 4 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU6 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU6-N | 6 [mm] | NBR | ||
ZU6-N-M5M | 6 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU6-S | 6 [mm] | Silicone | ||
ZU6-S-M5M | 6 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU6-WS | 6 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU6-WS-M5M | 6 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU8 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU8-N | 8 [mm] | NBR | ||
ZU8-N-M5M | 8 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU8-S | 8 [mm] | Silicone | ||
ZU8-S-M5M | 8 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU8-WS | 8 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU8-WS-M5M | 8 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU10 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU10-N | 10 [mm] | NBR | ||
ZU10-N-M5M | 10 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU10-S | 10 [mm] | Silicone | ||
ZU10-S-M5M | 10 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU10-WS | 10 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU10-WS-M5M | 10 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU15 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU15-N | 15 [mm] | NBR | ||
ZU15-N-M5M | 15 [mm] | NBR | M5 buitendraad | |
ZU15-S | 15 [mm] | Silicone | ||
ZU15-S-M5M | 15 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU15-WS | 15 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU15-WS-M5M | 15 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 buitendraad | |
Bouwmaat: ZU20 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU20-N | 20 [mm] | NBR | ||
ZU20-N-M5F18M | 20 [mm] | NBR | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU20-N-M5F18M-M | 20 [mm] | NBR | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU20-S | 20 [mm] | Silicone | ||
ZU20-S-18F | 20 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU20-S-18F-M | 20 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU20-S-M5F18M | 20 [mm] | Silicone | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU20-S-M5M | 20 [mm] | Silicone | M5 buitendraad | |
ZU20-WS | 20 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU20-WS-18F | 20 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/8” binnendraad | |
ZU20-WS-M5F18M | 20 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
Bouwmaat: ZU25 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU25-N | 25 [mm] | NBR | ||
ZU25-N-18F | 25 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU25-N-M5F18M | 25 [mm] | NBR | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU25-S | 25 [mm] | Silicone | ||
ZU25-S-18F | 25 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU25-S-M5F18M | 25 [mm] | Silicone | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU25-S-M5F18M-M | 25 [mm] | Silicone | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU25-WS | 25 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU25-WS-M5F18M | 25 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
Bouwmaat: ZU30 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU30-N | 30 [mm] | NBR | ||
ZU30-N-18F | 30 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU30-N-M5F18M | 30 [mm] | NBR | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU30-N-M5F18M-M | 30 [mm] | NBR | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU30-S | 30 [mm] | Silicone | ||
ZU30-S-18F | 30 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU30-S-M5F18M | 30 [mm] | Silicone | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
ZU30-WS | 30 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU30-WS-18F | 30 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/8” binnendraad | |
ZU30-WS-M5F18M | 30 [mm] | Silicone voedselveilig | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad | |
Bouwmaat: ZU40 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU40-N | 40 [mm] | NBR | ||
ZU40-N-14M | 40 [mm] | NBR | G1/4” buitendraad | |
ZU40-N-14M-M | 40 [mm] | NBR | G1/4” buitendraad | |
ZU40-N-18F | 40 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU40-N-18F-M | 40 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU40-N-18M | 40 [mm] | NBR | G1/8” buitendraad | |
ZU40-N-18M-M | 40 [mm] | NBR | G1/8” buitendraad | |
ZU40-S | 40 [mm] | Silicone | ||
ZU40-S-14M | 40 [mm] | Silicone | G1/4” buitendraad | |
ZU40-S-14M-M | 40 [mm] | Silicone | G1/4” buitendraad | |
ZU40-S-18F | 40 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU40-S-18F-M | 40 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU40-S-18M | 40 [mm] | Silicone | G1/8” buitendraad | |
ZU40-WS | 40 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU40-WS-18F | 40 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/8” binnendraad | |
Bouwmaat: ZU50 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU50-N | 50 [mm] | NBR | ||
ZU50-N-14M | 50 [mm] | NBR | G1/4” buitendraad | |
ZU50-N-14M-M | 50 [mm] | NBR | G1/4” buitendraad | |
ZU50-N-18F | 50 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU50-N-18F-M | 50 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU50-N-38M | 50 [mm] | NBR | G3/8” buitendraad | |
ZU50-S | 50 [mm] | Silicone | ||
ZU50-S-14M | 50 [mm] | Silicone | G1/4” buitendraad | |
ZU50-S-14M-M | 50 [mm] | Silicone | G1/4” buitendraad | |
ZU50-S-18F | 50 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU50-S-18F-M | 50 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU50-WS | 50 [mm] | Silicone voedselveilig | ||
ZU50-WS-14M | 50 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/4” buitendraad | |
ZU50-WS-14M-M | 50 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/4” buitendraad | |
Bouwmaat: ZU80 | ||||
Bestelnr. | Diameter | Materiaal | Aansluitschroefdraad | |
ZU80-N-18F | 80 [mm] | NBR | G1/8” binnendraad | |
ZU80-S-18F | 80 [mm] | Silicone | G1/8” binnendraad | |
ZU80-WS-18F | 80 [mm] | Silicone voedselveilig | G1/8” binnendraad | |