Separators
Serie VE

- Mechanische geforceerde besturing
Garandeert de procesbetrouwbaarheid van uw toepassing, aangezien slechts één werkstuk tegelijk kan worden afgescheiden en doorgevoerd - Hier beslist u zelf!
Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze! - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Vierkantgeleiding
Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten - Plunjer
van gehard roestvrij staal - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger - Vergrendeling
Geïntegreerde, geforceerde besturing - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Geïntegreerde sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren