Schuifdeuren worden beschouwd als ruimtebesparend en bieden een brede waaier aan inrichtingsmogelijkheden. Maar zijn ze niet ook moeilijk te bedienen en lawaaierig? Dit zijn veelvoorkomende zorgen bij het kiezen van de juiste deur. Deze nadelen behoren echter al lang tot het verleden dankzij hoogwaardige SOFT CLOSE dempers. De zelfsluitende eenheden van de Zimmer Group zorgen voor een stille, gecontroleerde en veilige sluiting voor exclusief wooncomfort en maken indruk door hun ongecompliceerde integratie en aanpasbaarheid achteraf.

Uw voordelen met zelfsluitende systemen van de Zimmer Group

De demper voor SOFT CLOSE wordt meestal bovenaan of onderaan de schuifdeur gemonteerd om de deur zachtjes en geruisloos te sluiten. Het mechanisme dat bestaat uit een veer, een activator en een vergrendelingshendel oefent een zachte kracht uit op de deur, waardoor deze wordt afgeremd net voordat hij volledig sluit en wordt voorkomen dat hij ongecontroleerd dichtslaat.

De zelfsluitende mechanismen zijn verkrijgbaar in verschillende versies, afhankelijk van de vereisten: naar binnen of naar buiten sluitend en dubbel sluitend, voor deuren die zowel naar links als naar rechts opengaan. Het aanzienlijk verbeterde wooncomfort wordt weerspiegeld in verschillende voordelen die aan deze functie verbonden zijn.

Eenvoudig openen en sluiten

Het voordeel is duidelijk: de SOFT CLOSE demping maakt het gebruik van de deur merkbaar comfortabeler en gemakkelijker. Omslachtige, klemmende oude schuifdeuren behoren tot het verleden; in plaats daarvan ondersteunen de zelfsluitende systemen van de Zimmer Group een eenvoudige en elegante bediening.

Meer veiligheid voor je huis

SOFT CLOSE dempers helpen het risico op letsel of schade aan de deur en muur te minimaliseren. Geen beknelde vingers dankzij de deur die vertraagt voordat deze definitief sluit. Vooral als je met kleine kinderen of voordeuren woont, maken soft close-systemen de leefruimte veel veiliger en comfortabeler.

Meer comfort dankzij minder lawaai

Het gecontroleerd sluiten van de schuifdeur voorkomt ongewenste geluiden zoals hard dichtslaan. Hierdoor zijn ze ook ideaal voor omgevingen waar lawaai een probleem kan zijn, zoals in flats met slechte geluidsisolatie of in ziekenhuizen.

Langere levensduur voor uw deur

Zacht voor de muur en de deur: De SOFT CLOSE dempers voorkomen overmatige belasting van de schuifdeur en het beslag, wat ook een langdurig effect heeft op de levensduur van de deur.

Producten

eaZI®slide IMPULSO DOPPIO

Push-to-open eenheid met soft-close functie. Met de eaZI®slide IMPULSO DOPPIO demper kan de schuifdeur handmatig worden geopend en automatisch naar de eindpositie worden getrokken. Een lichte aanraking van de vinger is voldoende om de deurvleugel in de sluitrichting te versnellen. Als het systeem op een kamerdeur wordt geïnstalleerd, is er geen uitsparing of handgreep nodig op de deur. 

Meer informatie

eaZI®silent RETRO 5

Met de eaZI®silent RETRO 5 kun je verschillende schuifdeuren en laden zacht en stil sluiten. De demper maakt indruk met zijn compacte ontwerp, waardoor hij gemakkelijk in verschillende systemen kan worden geïntegreerd. Gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkheden garanderen flexibiliteit en veelzijdig gebruik.

Meer informatie

eaZI®silent DOPPIO 70

De zelfsluitende eenheid zorgt ervoor dat schuifdeuren soepel en stil sluiten in beide richtingen. De mogelijkheid om gewichten tot 120 kg gecontroleerd te remmen maakt het gebruik moeiteloos en veiliger. 

Product

SILENTO FORTE 2.0

Dankzij het hoge draagvermogen en de mogelijkheid tot montage achteraf is deze demper ook geschikt voor gebruik in commerciële panden of openbare gebouwen waar een betrouwbare en duurzame oplossing vereist is. Het dempingsmechanisme vermindert schade aan de deur en het kozijn, wat op de lange termijn kosten bespaart en de levensduur van de materialen verlengt.

Product

SILENTO INDUSTRIALE

Het soft-close mechanisme is geschikt voor het soepel en geruisloos dempen van schuifdeuren tot 350 kg. De gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkheden maken eenvoudige integratie in verschillende installatieposities mogelijk en bieden een hoge mate van aanpasbaarheid. Dankzij het duurzame ontwerp en de hogere krachten voldoet deze zelfsluitende eenheid zelfs aan de hoogste kwaliteitseisen en kan ook worden gebruikt als eindslot.

Meer informatie

SILENTO PORTA 70

De soft-close demper maakt indruk met zijn gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkheden, die een eenvoudige integratie in verschillende installatieposities mogelijk maken. Het duurzame ontwerp en de hogere krachten maken deze klep tot een uitstekende keuze, zelfs voor de hoogste kwaliteitseisen en gewichten tot 350 kg, die ook als eindsluiting kan worden gebruikt.

Product

Schrijf ons!

Persoonlijke gegevens
Bericht