Smart Cups + Smart Lock
Slimme oplossing voor maximale productiviteit: Met de Smart Cups-serie kunt u de downtime voor het verwisselen van de zuiglippen tot een minimum beperken. Het innovatieve Smart Lock-systeem biedt u een compleet nieuwe manier van vergrendelen: De vergrendelbare veerplunjer kan zowel in de slag als in de hoek van het kogelgewricht worden vastgezet, zodat uw werkstukken absoluut veilig kunnen worden gehandled - zonder storende trillingen. Ervaar maximale controle en een lange levensduur in uw processtroom.
Smart Cups
Het innovatieve snelwisselsysteem van de Smart Cup-serie is ontwikkeld voor het gebruik van geselecteerde zuignappen en maakt het mogelijk om de zuignappen snel en op een besparende manier te verwisselen, terwijl een absoluut veilige handling gewaarborgd blijft. Dit verhoogt niet alleen de flexibiliteit in productieprocessen, maar ook de productiviteit, door de stilstandtijd bij het verwisselen van de zuignappen tot een minimum te beperken. Bovendien is het systeem ook milieuvriendelijk, omdat slechts één onderdeel - de zuignap - hoeft te worden vervangen, wat materiaal bespaart en de bedrijfskosten verlaagt.

SMART LOCK
Ideaal voor gebruik in een groot aantal bedrijfstakken, zoals de auto- en glasindustrie. Het Smart Lock-systeem wordt aangestuurd door perslucht en fixeert de slag van de veerplunjer. De geïntegreerde veerplunjer en het conische scharnier zorgen voor een veilige handling van het werkstuk zonder trillingen. Het Smart Lock-systeem maakt een veilige en nauwkeurige handling in de automotive-sector mogelijk. Het systeem is compatibel met de beproefde Smart Cups, waardoor de zuignappen eenvoudig kunnen worden verwisseld met het Smart Cup-snelwisselsysteem. De eenvoudige uitwisselbaarheid van de componenten garandeert kortere onderhoudstijden en -kosten en een lange levensduur van het systeem.