Speciale bestuurderloze transportsystemen voor uw productie- en logistieke processen
MILES - Autonomous Mobile Robot
Vertrouw op autonome mobiele robots (AMR) en breng dynamiek in uw materiaal- en magazijnbeheer. De AMR's bewegen autonoom in een afgebakende zone en ondersteunen u bij het automatiseren van uw intralogistieke processen: van het transport van verschillende goederen zoals pallets, materiaalcontainers of kleine onderdelen tot het automatisch ophalen en afzetten van ladingdragers en volledig geautomatiseerd vlootbeheer, inclusief verbinding met uw ERP-systeem. Profiteer van een efficiënte en intelligente materiaalstroomoplossing met de flexibele, modulaire AMR Miles van de Zimmer Group!
UW VOORDELEN MET MILES
- Een gecoördineerd compleet systeem bestaande uit hardware, software en service
- Concepten en opbouw klantgericht op maat
- Optioneel met omnidirectionele aandrijving
- Wendbaarheid in de krapste ruimtes
- Lange gebruiksduur van de accu en intelligent accubeheer
- Software voor slimme navigatie en vlootbeheer
AAN UW BEHOEFTEN AANGEPAST
Compleet systeem bestaande uit hardware, software en service
Eenvoudige integratie in uw processen
Hoogste veiligheidsnormen voor mens en machine
Advies over AMR-opbouwoplossingen op maat
Individueel concept gebaseerd op indeling installatie
Flexibel in de krapste ruimtes
Keren in krappe ruimtes mogelijk: deels met omnidirectionele aandrijving
Natuurlijke navigatie: autonome navigatie door herkenning en in kaart brengen van de omgeving
Rijsnelheid tot 6 km/u
Tot 2.000 kg laadvermogen
24/7 in bedrijf
Levensduur li-ion-accu met 48V boordspanning
Contactloze en slijtagevrije inductieve oplaadtechnologie
Snelle oplaadtijden voor maximale gebruiksflexibiliteit
Onbeperkt gebruik, dag en nacht
Uitgebreid software- en serviceconcept
De AMR van de Zimmer Group biedt u een compleet softwarepakket voor het navigeren door uw transportsysteem. Efficiënte routeplanning en vlootbeheer zijn kinderspel dankzij de zwermintelligentie en een eenvoudige leer- en kopieerfunctie via een gebruiksvriendelijke interface.
Bovendien bieden we u de aansluiting op uw besturingstechnologie en ERP-systeem met geschikte interfaces (VDA 5050). Met het geïntegreerde diagnosesysteem kunt u vooruit plannen en zo een hoge beschikbaarheid garanderen. Til uw Kanban-processen naar een hoger niveau en regel veilig en intelligent vlootbeheer met de juiste software.
VEILIG NAVIGEREN
Bij Miles staat veiligheid centraal. Safetyscanners zorgen voor een veilige omgeving voor mens en machine. De 360°-scanners herkennen obstakels nauwkeurig, proactief en in realtime en zorgen voor een automatische snelheidsaanpassing tot aan een onmiddellijke stop om mogelijke botsingen te voorkomen.

Veiligheidszones tijdens het rijden en draaien van het voertuig
a) = Bewegingsstop
b) = Snelheid verminderen
Uw oplossing voor geautomatiseerde transporten
Flexibele automatiseringsoplossingen zijn nodig om te voldoen aan de verschillende vereisten in de intralogistiek.
We ondersteunen u met de modulaire opbouwmogelijkheden van de AMR en spelen in op de specifieke behoeften van u bedrijf.

AMR mit Hubeinheit
Zimmer Groups AMRs mit Hubeinheit bieten eine breite Palette an Lösungen für nahezu jede Herausforderung in Ihrem Lager. Die zu transportierenden Teile sind flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann diese universell einsetzbare System, ausgestattet mit einem Hub von 80 mm, Traglasten von bis zu 2000 kg transportieren.
Mögliche Anwendungen:
Transport von (Euro-)Paletten, Off-Cut, Trolleys, Kommissionierwagen uvm.

AMR mit Robotermodul
Kompaktes Design, maximale Verfügbarkeit: Kombinieren Sie Ihren AMR mit einem Roboter (bis zu 50 kg Handlingsgewicht) und erhalten Sie maximale Flexibilität mit dem modularen Regalkonzept für unterschiedliche Werkstücke. Optional sind automatischer Schutzzaun und ein Batteriepaket für längere Laufzeiten möglich.
Mögliche Anwendungen:
Handling und Transport von Kanbanbehältern uvm.

AMR mit ZiMo
In diesem Set-up übernimmt der AMR die Abholung, den Transport und die Positionierung der flexiblen Roboterzelle ZiMo. Anschließend übernimmt der AMR andere Aufgaben wie bspw. Palettentransport. Dank des modularen Aufbaus und einer Spannungsversorgung durch Batterien kann der ZiMo vielseitig eingesetzt werden.
Mögliche Anwendungen:
Teileentnahme, Montagearbeiten, Qualitätskontrollen uvm.

Stap voor stap naar het geautomatiseerde magazijn
ANALYSE en planning
Samen met u kijken we naar uw behoeften en werken we een oplossing op maat uit.
Implementatie
Van simulatie en integratie in uw ERP-systeem tot go-live, wij begeleiden u als ontwikkelingspartner tijdens de implementatie.
Ondersteuning
Na een succesvolle implementatie blijven we u helpen met vakkennis, technische ondersteuning, software-updates en onderhoud.
FAQ - Veelgestelde vragen en antwoorden
AGV's (Automated Guided Vehicle) en AMR's (Autonomous Mobile Robot) dienen allebei om industriële transport- en logistieke processen te automatiseren. AGV's zijn automatisch geleide voertuigen die meestal op vooraf bepaalde paden of sporen bewegen. Ze volgen met behulp van sensoren, magneten of andere geleidingssystemen vooraf bepaalde paden of markeringen op de vloer. AMR's daarentegen zijn autonome robots die in dynamische en ongestructureerde omgevingen kunnen bewegen. Intelligente navigatiesystemen stellen AMR's in staat om zich in realtime te oriënteren in hun omgeving en obstakels te vermijden. Ze kunnen verschillende taken uitvoeren in verschillende omgevingen en zijn daarom veelzijdiger inzetbaar. Dankzij hun flexibiliteit zijn er geen grote structurele aanpassingen nodig voor het gebruik van AMR's.
AMR's bieden verschillende voordelen, waardoor ze een aantrekkelijke oplossing vormen voor verschillende bedrijfstakken:
- Flexibel gebruik: AMR's zijn uiterst flexibel en aanpasbaar. Ze kunnen gemakkelijk in verschillende omgevingen worden gebruikt, of het nu in de productie, magazijnen of de gezondheidszorg is. Dankzij hun navigatievermogen kunnen ze zich verplaatsen in dynamische omgevingen zonder vaste routes.
- Vaste transportvoorzieningen zijn overbodig: In tegenstelling tot conventionele transportbanden of vaste robots hebben AMR's geen vaste infrastructuur nodig. Dit betekent dat ze gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in bestaande werkomgevingen zonder dat er dure verbouwingen of aanpassingen nodig zijn.
- Snelle terugverdientijd: Omdat ze efficiënt en productief zijn, kunnen bedrijven de investeringskosten in relatief korte tijd terugverdienen via productiviteits- en efficiëntieverhogingen.
- Verschillende automatiseringsgraden realiseerbaar: AMR's kunnen op verschillende automatiseringsniveaus worden geschaald. Bedrijven kunnen ze eenvoudig integreren in bestaande werkstromen en naar behoefte uitbreiden. Dit maakt een stapsgewijze automatisering mogelijk die voldoet aan de specifieke eisen van een bedrijf.
- Weinig ruimte nodig: Aangezien AMR's geen vaste transportroutes nodig hebben en in kleine ruimtes kunnen bewegen, hebben ze weinig plek nodig. Dit is vooral voordelig in omgevingen met een beperkte ruimte, zoals magazijnen of productiefaciliteiten.
AMR's van de Zimmer Group zijn veelzijdig dankzij hun flexibiliteit en modulariteit. Ze kunnen een breed scala aan taken uitvoeren in verschillende bedrijfstakken (logistiek, e-commerce, productie, landbouw, gezondheidszorg, luchthavens, enz.):
- Materiaaltransport: AMR's transporteren goederen en materialen efficiënt tussen verschillende locaties.
- Bijvullen van rekken: Ze vullen rekken automatisch aan en optimaliseren zo het voorraadbeheer.
- Inspectie: AMR's inspecteren producten en installaties op kwaliteitscontrole of onderhoudsbehoefte.
- Magazijnbeheer: Ze organiseren magazijnlocaties en volgen voorraden in realtime.
- Levering: AMR's bezorgen pakketten en bestellingen in magazijnen of winkelomgevingen.
- Documententransport: Ze transporteren belangrijke documenten in kantoren of faciliteiten.
- Bewaking: AMR's bewaken omgevingen voor veiligheids- of kwaliteitsdoeleinden.
AMR's dragen hun steentje bij aan efficiënte processen, zorgen voor een hogere benutting van uw apparatuur en leiden zo tot lagere productiekosten met tegelijkertijd een maximale output. Zo wordt een snel rendement op investering bereikt. Welke omvang en welk model voor u geschikt zijn, hangt grotendeels af van uw eisen en omgevingsparameters. We helpen u graag bij het vinden van het juiste pakket - neem vandaag nog contact met ons op!
De accu's leveren 48 volt. We kunnen echter ook 12 en 24 volt voor besturingscomponenten leveren. Voor de robot is er een omvormer voor 230 volt of 400 volt.
De accu's zijn ontworpen voor een dienst van 8 uur. Vervolgens worden de accu's inductief opgeladen. De accumodules van het voertuig en de opbouw zijn met elkaar verbonden en vormen een eenheid (voor opladen en ontladen).