Pionier in de ontwikkeling van soft close dempingssystemen
Ervaar de perfecte combinatie van innovatie, kwaliteit en comfort met de soft close-producten van Zimmer GmbH Daempfungssysteme. Al tientallen jaren zijn wij pioniers in de ontwikkeling en productie van softclose-systemen die het leven van alledag merkbaar aangenamer maken. Of het nu gaat om meubels, schuifdeuren of stacaravans - onze soft close dempers stellen normen op het gebied van kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.
Hebt u advies nodig over Soft Close? Schrijf ons dan, we horen graag van u!
Uw voordelen:
- Complete realisatie uit één hand: van aanvraag tot conceptontwikkeling en serieproductie
- Aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen van dempers of complete systemen met automatische terugtrekking
- Simulatie en testen van alle eisen van de klant
- 100% testen tijdens serieproductie om leveringskwaliteit te garanderen
- Jarenlange ervaring in massaproductie
- Eigen ontwikkeling en productie van productiesystemen
- 100% prestatietests en inspectie van belangrijke geometrische kenmerken met behulp van industriële beeldverwerking

Soft close demper voor meubels
Soft close dempers beschermen je meubels en zorgen voor een rondom ontspannen woonervaring - het zacht sluiten van lades of kastdeurtjes is kinderspel, zelfs als je even niet oplet. Ontdek hier de voordelen van onze Soft Close producten.
Soft close demper voor schuifdeuren
Meer veiligheid en gemak met zacht sluitende schuifdeuren. Ontdek hier welke soft close dempers geschikt zijn voor welke deur.


Soft close demper voor campers
U wilt ook niet zonder comfort op reis. Veel soft close dempers van Zimmer Dämpfungssysteme GmbH zijn daarom geïnstalleerd in campers, caravans en woonwagens.