Werktuigwisselaar
Serie WPR5000

  • Veilige gereedschapswisselaar
    Maximale veiligheid dankzij veerbelaste zuiger, zelfremmende vergrendeling en optioneel verkrijgbare sensoren en andere accessoires. De gereedschapswisselaar van de Zimmer Group voldoet daarmee aan de hoge eisen van Performance Level D, Category 3.
  • Vergrendelingskinematica
    Dankzij de innovatieve vergrendelingskinematica met borgpennen, extreme starheid en daardoor de nieuwe benchmark voor gereedschapswisselaars. Het extreem platte ontwerp minimaliseert ook de koppelbelasting op de robot, wat kan leiden tot het gebruik van kleinere en rendabelere robots.
  • Onuitputtelijke variëteit
    Ongeacht het over te brengen medium kunnen de juiste energie-elementen uit de WER1500- en WER3000-serie worden gebruikt om pneumatiek, fluïdica, elektrische signalen en belastingen, communicatie en nog veel meer standaardmatig over te brengen.
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Corrosiewerend
  • Mechanisch vergrendeling
  • Magneetveldsensor
  1. Aandrijving
    Zuiger met veervoorspanning Maximale veiligheid door zelfvergrendeling Houdt losse onderdelen en gereedschappen veilig vast, zelfs bij een drukstoring of noodstop
  2. Bevestiging energie-element
    Zijdelingse aansluiting van de optioneel verkrijgbare energie-elementen voor de overdracht van fluïdica, elektrische signalen en belasting, communicatie, pneumatiek en vacuüm en nog veel meer
  3. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  4. Zuigerpositiebepaling
    Geïntegreerde sensoren optioneel verkrijgbaar Direct geïntegreerd in de gereedschapswisselaar, bespaart installatieruimte en vermindert storende contouren
  5. vergrendelingsbout
    Alle vergrendelingsonderdelen van gehard staal
  6. Middenpennen
    Voorgespannen centreerpennen voor maximale torsiestijfheid
  7. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  8. Los deel
    Voor installatie door de klant
  9. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde