Autonome mobiele robot Miles
De AMR's van Miles bewegen autonoom binnen een bepaald bereik en ondersteunen u bij het automatiseren van uw processen. Een gecoördineerd compleet systeem bestaande uit hardware, software en service maakt uw intralogistiek tot een fluitje van een cent. Miles maakt indruk met zijn intelligente veiligheidsconcept, wendbaarheid, zelfs in kleine ruimtes, en de lange levensduur van de accu. Wij geven u graag advies over hoe Miles u kan ondersteunen bij het transport van goederen en materialen.

Vlootbeheer
We werken met u samen om een concept op maat te ontwikkelen dat is afgestemd op uw vereisten en productieomgeving. Vlootbeheer wordt in realtime gesimuleerd en kan onmiddellijk worden geparametreerd.
Compleet systeem bestaande uit hardware, software en service
Het optimaal op elkaar afgestemde ERP-systeem, de besturingstechnologie (of MES) en het vlootbeheer zijn cruciaal voor de efficiënte besturing en bewaking van uw vloot en operationele processen. Het mogelijk maken van een compleet systeem bestaande uit hardware, software en service door de Zimmer Group:
- Concepten en opbouw op maat
- Planning van de hal en de AMR-vloot met behulp van simulatie
- Volledig geautomatiseerde procesketen op verschillende gebieden van logistiek en productie
- Inbedrijfstelling door de Zimmer Group

Catalogi, brochures en folders