Geautomatiseerde verwerking van hout en composietmaterialen
De Zimmer Group is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van automatiserings-, machine- en meubeldempende componenten en procestechnologie. Daarnaast zijn we met onze oplossingen op maat ook een belangrijke partner voor tal van gerenommeerde bedrijven in de houtbewerkings- en machinetechnologiesector. Bekroonde systemen en efficiënte systeemoplossingen zijn het resultaat van tientallen jaren ervaring.
Hebt u ondersteuning nodig bij uw aanvraag op het gebied van hout en composietmaterialen? We kijken uit naar uw aanvraag en adviseren u graag!
Uw voordelen:
- 3D- en omloopzijdige bewerking
- Seriegrootte 1 productie
- Volledige waardeketen dankzij interne synergieën Flexibel en aanpasbaar dankzij robotica
- Vloeistof- of watergekoeld voor alle gebieden
- Breed scala van toepassingen
Gebruik in de productieomgeving
Het gebruik van industriële robots is een doorslaggevende productiviteitsfactor in de machinale houtbewerking. Voor het toenemende gebruik van robotica biedt Zimmer Group innovatieve, voor de toepassing geoptimaliseerde end-of-arm-producten. Onze intelligente oplossingen voor end-of-arm-tooling leveren een doorslaggevende bijdrage aan de verdere verhoging van de productiviteit. Juist in het tijdperk van Industrie 4.0 bieden onze mechatronische oplossingen en het complete scala aan bijbehorende digitale diensten uitstekende mogelijkheden voor differentiatie.
Zeer flexibel en nauwkeurig: Corpusbewerking voor grootte 1
De Zimmer Group werkte nauw samen met L'Engineers en de keukenfabrikant Schmidt Groupe om de baanbrekende innovatie van robotgestuurd boren te ontwikkelen voor de grootte 1-productie in de meubelindustrie. De basisstructuur van de machine bestaat uit de basismachine met shuttle-omloop, een handlingrobot, een meetstation voor precisie, verwerkingsrobots, een beslagplaatsingsrobot en een uitneemrobot. Het machinebesturingssysteem is rechtstreeks verbonden met het productiebesturingssysteem of MES op een hoger niveau en maakt het mogelijk om de installatie te schalen volgens de eisen van de klant.

Voorbeeldinstallaties
Technische hoogtepunten

Modular Transport System
De transportmodules zorgen voor een veilig, geautomatiseerd werkstuktransport binnen de installatie. Door zijn modulariteit, flexibiliteit en schaalbaarheid kan het worden gebruikt als zowel een transport- als een handlingsysteem.

Multifunctionele eenheid
Voor het toenemende gebruik van robotica bij de verwerking van hout en (houtachtige) composietmaterialen biedt de Zimmer Group innovatieve, voor de toepassing geoptimaliseerde end-of-arm-producten. Er zijn geen grenzen aan de flexibiliteit gesteld.

Booroverbrengingen met starre spindels
Starre boorreductoren op maat in een groot aantal variaties.

Booroverbrengingen met uitzetbare spindels
Op maat gemaakte verstelbare booraandrijvingen in een groot aantal variaties.