Balgzuignap
Serie ZFBL

  • Diameter buitenlip: 50 mm
  • Diameter binnenste lip: 40 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
    • Verhoogde veiligheid door de dubbele lip
  • Toepassingsgebieden
    • Levenswetenschappen
    • Voeding
Vue Debug
Kleur (Mode: OR)
Materiaal (Mode: OR)
Aansluitschroefdraad (Mode: OR)
Hardheid Shore (Mode: OR)
Diameter [mm]
Volumes [cm³]
Gewicht [kg]
Reduced view
Bouwmaat: ZFBL5040
Bestelnr.DiameterMateriaalAansluitschroefdraad 
ZFBL5040-N50 [mm]NBR
ZFBL5040-N-14M-M50 [mm]NBRG1/4” buitendraad
ZFBL5040-N-38M50 [mm]NBRG3/8” buitendraad
ZFBL5040-S50 [mm]Silicone
ZFBL5040-S-14M50 [mm]SiliconeG1/4” buitendraad
ZFBL5040-S-14M-M50 [mm]SiliconeG1/4” buitendraad
ZFBL5040-S-18F50 [mm]SiliconeG1/8” binnendraad
ZFBL5040-S350 [mm]Silicone
ZFBL5040-S3-14M50 [mm]SiliconeG1/4” buitendraad
ZFBL5040-S3-14M-M50 [mm]SiliconeG1/4” buitendraad
ZFBL5040-S3-18F50 [mm]SiliconeG1/8” binnendraad
ZFBL5040-S3-18F-M50 [mm]SiliconeG1/8” binnendraad
ZFBL5040-S3-38M50 [mm]SiliconeG3/8” buitendraad
ZFBL5040-S3-38M-M50 [mm]SiliconeG3/8” buitendraad
ZFBL5040-S-38M50 [mm]SiliconeG3/8” buitendraad
ZFBL5040-W350 [mm]Silicone voedselveilig
ZFBL5040-W3-38M50 [mm]Silicone voedselveiligG3/8” buitendraad