KUNSTSTOFSPUITGIETEN
DE SPECIALE WIJZE
Als het om veeleisend kunststofspuitgieten gaat, zijn wij helemaal in ons element, want hier kunnen wij al onze mogelijkheden tonen in een nauwe wisselwerking tussen ontwikkeling, ontwerp, gereedschapmakerij, spuitgietproductie en montage.
Naast PVC verwerken wij alle gangbare kunststoffen, bijvoorbeeld halfkristallijne thermoplasten zoals POM, PE, PP, PA, PBT en PET, maar ook amorfe thermoplasten zoals ABS, PC, PEEK, PMMA, PS of SAN, alsmede alle gangbare mengsels.
Net als op het gebied van elastomeren bieden wij ook hier alle technisch mogelijke variaties aan, bijvoorbeeld in de wijziging van hardheidsgraden en kleuring of in speciale samenstellingen met gerichte verbeteringen van chemische, mechanische of thermische eigenschappen. Lasermarkeerbare oppervlakken of verhoogde UV-bescherming voor buitentoepassingen in de bouw zijn voor ons geen probleem, en wij verwerken zelfs hout-kunststofmengsels (WPC, wood-plastic-composites) met 70% houtvezelgehalte voor bijv. de meubelindustrie – neem contact met ons op, want specialiteiten zijn onze specialiteit! Dit geldt ook voor hoogwaardige kunststoffen zoals PEEK, met of zonder vulstoffen zoals glasvezels of glasparels. Maar ook in alle andere opzichten is onze spuitgietproductie state-of-the-art: Zo hebben wij een volautomatisch materiaaltoevoersysteem waarbij de ruwe pellets vanuit een centraal
magazijn met geïntegreerde droging via het leidingsysteem van ons centraal transportsysteem naar de spuitgietmachines worden getransporteerd. Op die manier zorgen wij voor een rendabele productie met korte responstijden waarop u te allen tijde kunt rekenen.
Natuurlijk zijn wij ook bedreven in de behandeling van inzetstukken zoals schroefdraadbussen, veren en alle andere onderdelen van kunststoffen of metalen.
Indien nodig kunnen wij ook metalen inzetstukken bewerken, en de behandeling van de inzetstukken en de verwijdering van de afgewerkte stukken kan ook volledig worden geautomatiseerd, afhankelijk van het ordervolume. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van robots of handlingportalen die zijn uitgerust met handlingcomponenten van Sommer-automatic, de automatiseringsspecialist binnen de Zimmer Group. Met automatiseringsoplossingen als deze verlagen wij de kosten en zorgen wij ervoor dat u met concurrerende producten op de markt kunt overleven!
Onze klantenstructuur is even divers als onze producten- en dienstenportfolio. Hier vindt u bedrijven uit bijna alle sectoren, van medische technologie en voertuig- en machinebouw tot de juwelen- en horloge-industrie, de bouwsector, elektrotechniek en de lucht- en ruimtevaartindustrie – een schat aan expertise waar ook u van kunt profiteren!


Geautomatiseerde productie in kunststofspuitgieten
De serieproductie van kunststof onderdelen bij de Zimmer Group is volledig geautomatiseerd, inclusief gereedschapverwijdering en -opslag. Hierdoor kunnen wij voor alle grote series een optimale procesoptimalisatie bereiken, wat tot uiting komt in de resultaten van de geïntegreerde kwaliteitscontrole.
Materialen
Halfkristallijne thermoplasten, zoals POM, PE, PP, PA, PBT en PET, amorfe thermoplasten, zoals ABS, PC, PMMA, PS, SAN en PEEK
Voordelen van het kunststofspuitgieten bij ZIMMER:
- Serieproductie van complexe kunststofonderdelen
- Materiaalvariëteit: alle gangbare kunststoffen, met inbegrip van vezel- en deeltjesversterkte kunststoffen
- Ontwikkeling en advies inzake proces-engineering geometrieoptimalisering
- Wijziging van hardheidsgraden en kleuring
- Verwerking van speciale compounds ter verbetering van chemische, mechanische of thermische eigenschappen
- Productie van hybride onderdelen door bijv. omspuiten van inserts
- Installatie, assemblage en functioneel testen
Aanvraagformulier
KUNSTSTOFSPUITGIETEN
Verwerkingstijd voor aanbiedingen
- Kunststof onderdelen – binnen 3 werkdagen*
- MIM-onderdelen – binnen 3 werkdagen*
- Spuitgietgereedschap (kunststof/MIM) – binnen 3 werkdagen* Gereedschapsaanpassingen – binnen 3 werkdagen*
- Services (frezen, draaien, eroderen) – binnen 3 werkdagen*
*Vereiste: Componentenontwerp is voltooid of vrijgegeven.