Draaivleugelcilinder
Serie PRN

"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van zwenken verlaagt uw productiekosten - Gedempte eindpositie
Met behulp van de olierem kunt u de eindposities probleemloos benaderen en zo de proceszekerheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Gesmede aandrijfas
Deze as is niet alleen robuust, maar kan ook individueel worden aangepast
Seriekenmerken
- 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Inductieve sensor
- Zwenkhoek 90°
- Zwenkhoek 180°
- Zwenkhoek 270°
- Zwenkhoek 100°
- Zwenkhoek 280°
- Positioneerbaarheid 2 posities