Tecnologia di manipolazione
Con oltre 40 anni di esperienza, siamo produttore e fornitore leader al mondo di componenti e sistemi di manipolazione pneumatici, pneumatici intelligenti ed elettrici.
Componenti della tecnologia di manipolazione
PRESA. ROTAZIONE. ORIENTAMENTO.
Nel settore industriale, con la tecnologia di manipolazione vengono manipolati pezzi o utensili automaticamente. La tecnologia alla base dei nostri prodotti si ispira alle diverse possibilità di movimento della mano umana. Il risultato è un numero apparentemente infinito di possibilità di manipolazione.
Mercato mondiale. Zimmer Group è un importante produttore e fornitore a livello internazionale di componenti e sistemi di manipolazione pneumatici ed elettrici – con più di 40 anni di esperienza. Il suo portfolio è tanto ampio quanto profondo. Grazie al nostro lavoro di ricerca e sviluppo abbiamo realizzato innovazioni esemplari per l'automazione dei processi.
Soluzioni per clienti. Siamo un interlocutore competente per le vostre esigenze specifiche e sviluppiamo per voi componenti e sistemi. Con soluzioni personalizzate per il cliente intendiamo: flessibilità in termini di tecnologia, processo, ingegneria e costi.
Componenti. Più di 3.000 pinze standardizzate, unità rotanti, robotica e molto altro ancora. Offriamo un assortimento completo di prodotti tecnologicamente di elevata qualità e affermati, con alte performance di fornitura.
Semi-standard. La nostra struttura modulare consente configurazioni individuali ed elevate percentuali di innovazione per l'automazione dei processi.
Zimmer Group è al servizio di tutti i settori e offre:
- Circa 3.000 prodotti a catalogo
- Soluzioni personalizzate per i clienti
- Sistemi di presa e manipolazione pronti per il montaggio
- Assistenza individuale
Highlight tecnologico: le pinze di Zimmer Group
- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore: la guida acciaio/acciaio è sinonimo di precisione costante, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.
- A tenuta e protetta dalla corrosione – La pinza universale: adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Di conseguenza, la gamma di modelli in produzione si riduce, così come i costi di stoccaggio e di processo associati.
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa: ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalatura a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.

Resistenti
Il nostro portfolio prodotti è adattato alle esigenze dei clienti e per ogni applicazione viene trovata la soluzione adeguata. Un pacchetto completo Senza Pensieri vi viene offerto dalla serie 5000 – con protezione anticorrosione, IP67 e 30 milioni di cicli senza manutenzione.

Universali
Le pinze meccatroniche rendono flessibile ogni produzione. Dal 1992 sono un elemento imprescindibile del nostro programma di fornitura perché coniugano la massima performance con la semplicità dell’utilizzo. La serie 5000 combina in sé le caratteristiche della parte pneumatica, elettrica e della tecnologia ibrida.



PRECISE
Dal 1980 sviluppiamo e miglioriamo continuamente le pinze. Questa pluriennale esperienza è integrata in tutte le pinze, ma in particolare nelle nostre pinze universali premium GPP5000.


Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Pinze ad aghi
Serie ST

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP5000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Flangia angolare
Serie WFR

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
Flangia angolare
Serie WFR
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg












FAQ – Domande e risposte SULLA TECNOLOGIA DI MANIPOLAZIONE
La tecnologia di manipolazione si occupa dell'automazione di attività quali la presa, lo spostamento e il posizionamento di pezzi o materiali. Viene utilizzata nell'industria, nella logistica e nella produzione.
I sistemi di manipolazione automatizzati migliorano l'efficienza e riducono gli errori e i costi di manodopera. Consentono un posizionamento preciso e aumentano la velocità di produzione.
Distinguiamo tra pinze parallele a due ganasce, pinze angolari a due ganasce, pinze angolari a tre ganasce e pinze a vuoto. Esistono anche pinze per troncare, distributori e tipi di pinze speciali, come quelle ad aghi o magnetiche, per forme e materiali specifici. Una sfida particolare nella tecnologia di manipolazione è la cooperazione sicura tra uomo e robot. In questo caso si utilizzano pinze HRC con speciali caratteristiche di sicurezza.
Potete verificare facilmente quale pinza sia adatta alla vostra applicazione con la nostra ricerca prodotti per pinze.