Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

"Il Performante"

  • Più del 40% di potenza rispetto al benchmark
    L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli
  • Fino al 50% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'uso flessibile anche con una dinamica elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Certificato in camera bianca
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  3. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici