Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

"Il best-seller"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Tempi ciclo brevissimi
Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Forza elevata S
- IP30
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Contatto sensore regolabile
per il rilevamento della posizione - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Coulisse a rulli
per movimenti ad usura ridotta - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici