Unités de rotation
Unités de rotation de haute précision pour vos solutions d’automatisation. Découvrez nos modules de rotation innovants et nos unités de rotation performantes, qui offrent des solutions sur mesure pour vos besoins d’automatisation. Nos modules se distinguent par une précision et une fiabilité maximales et sont idéaux pour une multitude d’applications industrielles. Que ce soit dans la fabrication, le montage ou l’emballage, nos modules de rotation garantissent un mouvement rotatif efficace et flexible qui optimise vos processus de production. Misez sur notre expertise et profitez d’une technologie de pointe qui portera votre automatisation à un niveau supérieur.
Technologie phare : Unités de rotation de Zimmer Group
- « Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence » L’amortissement de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
- « Grand alésage central » Réduisez les irrégularités du contour de votre application en faisant passer vos conduits d’alimentation directement à travers le centre de la bride rotative
- « Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la référence » Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et assurent la fiabilité maximale des processus de votre application

PERFORMANT
Pour le pivotement, il est primordial d’avoir la cadence la plus rapide possible. Nos amortisseurs équipés de la technologie de rainure hélicoïdale, conçus par nos soins, offrent le meilleur amortissement de fin de course disponible sur le marché : idéal pour nos unités de rotation performantes avec leurs cadences extrêmement rapides.

ÉPROUVÉ
En tant que pionnier de la première heure, nous vous offrons une vaste gamme de produits qui redéfinit toujours de nouvelles normes : En plus d'avoir mis au point le premier axe de battant doté d’un amortisseur, nous avons également développé la première unité de rotation équipée d’une position médiane verrouillée.

ROBUSTE
Le logement largement dimensionné permet de solliciter de manière intensive nos unités, et là où d’autres auraient déjà perdu une dent, nous vous proposons un entraînement à roue dentée quasiment inusable doté de butées extérieures.


Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

Pince parallèles deux mors grande course
Série MGH8000
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

Mors pivotants
Série SBZ
Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces radiales deux mors
Série GK

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension