Vérins rotatifs
Série SH

"L’application flexible"
- Approche possible de 4 positions
Les deux pales rotatives pilotées séparément ou ensemble vous permettent de positionner librement les pièces à usiner - Couple élevé
Le rapport optimal de l’espace de construction et du couple réduit les irrégularités du contour et libère de la place pour votre application - Angle de rotation à 360°
Vous souhaitez personnaliser votre application et gagner en flexibilité ? C’est possible avec l’angle de rotation à 360° réglable en continu !
Caractéristiques de la série
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Positionnement 4 positions
- 1 million de cycles sans maintenance (max.)

- Position 0
en alimentant A´ et B´ - Position intermédiaire 1 à 90°
En alimentant A et A‘: la came extérieure pivote jusqu´à la butée de la position finale - Position intermédiaire 2 à 90°
En alimentant B et B´: la came extérieure pivote avec la butée interieure à 90° vis à vis de la position 0 la came intérieure pivote à 180° dégrés de la position opposée - Position intermédiaire 3 à 90°
en alimentant A et B: les deux cames extérieures pivotent ainsi que les deux butées de fin de course jusqu´à la butée finale