Unités de pivotement angulaires
Série SWM1000

"L’application compacte"
- Construction optimisée
En fonction d’un axe à portique, vous pouvez intégrer l’unité dans votre chargeur de machine sans prendre de place - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP30
- Capteur magnétique

- Fixation et positionnement
- Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison - Butée de position finale réglable
réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3° - Bride de connexion
pour la fixation d´outil (partie client) - Transmission de force 90°
principe de la genouillère - Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable