Cellule de robot mobile ZiMo
Série Standard

  • Utilisation intuitive et flexible
    Grâce à une interface utilisateur indépendante du robot, il est possible de garantir une programmation sans aucune connaissance préalable. La construction à l’aide de blocs fonctionnels et d’instructions sur les points complexes permet la création du programme de manière intuitive et à la portée de tous.
  • Utilisation collaborative ou coopérative
    L’utilisation de cobots vous permet de tirer parti du robot ZiMo en mode collaboratif. Si vous souhaitez atteindre des vitesses plus élevées, vous avez la possibilité de passer au mode coopératif en sélectionnant le scanner de sécurité.
  • Idéal pour les lots de différentes tailles : petits ou alternatifs
    Le robot ZiMo est particulièrement destiné à être utilisé avec des pièces à usiner à évolution rapide pour lesquelles des solutions d’automatisation fixes ne s’avèrent pas rentables.
  • Augmentation de votre productivité et optimisation des processus de production complexes
    Le robot ZiMo peut compléter la productivité par des équipes de nuit et du week-end, ce qui vous permet d’augmenter votre productivité en mode autonome.
Caractéristiques de la série
  • Écosystème MATCH
  • IP54
  • Poids de manipulation jusqu'à 5 kg (moins le système de préhension)
  • Poids de manipulation jusqu'à 10 kg (moins le système de préhension)
  • portée jusqu'à 1.520 mm
  • IP44 (sur demande IP54)